Generator Diesel C13 (60 HZ) |320-400 kW

C13 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan
380 hingga 415 Volt
380 hingga 415 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Terdaftar di UL2200; CSA 22.2; Sertifikasi Kepatuhan – Seismik IBC; IBC & HCAI Ganda

Spesifikasi Produk untuk C13 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 400 ekW 400 ekW
Peringkat Minimum 320 ekW 320 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.12 in 130 mm
Langkah 6.18 in 157 mm
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

C13 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler
  • Air cleaner; tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai
  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Generator dan Attachment

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pusat daya, IP22
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Genset Paket

  • Indikator servis
  • Paket radiator terpasang
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Filter udara sekali pakai

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikat Eropa

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Strip terminal daya
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor

Panel Kontrol

  • GCCP 1.4
  • Modul alarm lokal: Annunciator lokal
  • Kontak bebas tegangan
  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • Modul annunciator jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Pelindung Batu
  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Fitting buang 8 inci fleksibel
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar
  • Atenuasi 10, 25, dan 35 dBA

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Frame generator LC
  • Generator CIP LC
  • Generator CIP Rangka A
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel C13 Kanan Depan

Generator Diesel C13 Kiri Depan

Generator Diesel C13 Kanan Belakang

Generator Diesel C13 Kiri Belakang

Penutup

Penutup

Generator Diesel C13 Kanan Depan
Generator Diesel C13 Kiri Depan
Generator Diesel C13 Kanan Belakang
Generator Diesel C13 Kiri Belakang
Penutup
Penutup

360 View
360 View
360 View