Generator Diesel D400 GC C13 (60 Hz) | 400 kW

D400 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA
Tegangan
480 hingga 600 Volt
480 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D400 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Minimum 400 ekW 400 ekW
Peringkat Maksimum 400 ekW 400 ekW
Model Engine Diesel Cat® C13, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C13, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 B
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 182.8 in 4625 mm
Lebar - Maksimum 64.2 in 1630 mm
Tinggi - Minimum 80.3 in 2039 mm
Tinggi - Maksimum 96.7 in 2456 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 7330.4 lb 3325 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai
  • Inti aftercooler
  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Pengukur inspeksi radiator
  • Radiator, paket terpasang
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Termostat dan rumah

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142

Genset

  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa
  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh

Generator dan Attachment Generator

  • Sistem isolasi, Kelas H
  • Perlindungan IP23
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • 6 Kabel
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Oil cooler
  • Bak penampung oli dangkal
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Cincin pengangkat
  • Peredam getaran
  • Buku suku cadang

D400 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Alas Lebar - Skid

Sistem Kontrol

  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Relai kerusakan arde
  • Kontak bebas tegangan
  • Grup alarm suara
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Pusat beban 100A
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link

Penutup

  • Lampu sumber AC & DC
  • E-Stop
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)

Sistem Buang

  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Koneksi buang fleksibel

Generator

  • Heater ruangan
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Pemutus arus

  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 600A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • Kontak bantu
  • 800A LSI
  • 400A LSI
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC

Sistem Start

  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam
  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)

Umum

  • Laporan pengujian generator
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Sertifikasi UL2200
  • Sertifikasi CSA

Sistem Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D400 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D400 GC

Set Terbuka D400 GC

Set Terbuka D400 GC

Set Terbuka D400 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D400 GC
Set Terbuka D400 GC
Set Terbuka D400 GC
Set Terbuka D400 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View