Generator Diesel DE1000S GC (60 Hz) 1000 ekW

Genset Diesel DE1000S GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1000 eKW
1000 eKW
Peringkat Minimum
1000 eKW
1000 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1000 eKW

Menghasilkan daya yang andal pada 1000 ekW, 60 Hz, genset diesel DE1000S GC kami dibuat untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi siaga. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Menerima 100% Beban Blok

Menunjukkan kemampuan untuk mengangkut beban besar di lokasi kerja

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Sesuai dengan ISO8528-5 G3 Penerimaan Beban

Mempertahankan tegangan dan frekuensi selama kejadian transien

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.3

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk DE1000S GC

Peringkat Maksimum 1000 eKW 1000 eKW
Peringkat Minimum 1000 eKW 1000 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 73.1 in 1856 mm
Lebar - Maksimum 73.1 in 1856 mm
Tinggi - Minimum 87.3 in 2217.5 mm
Tinggi - Maksimum 87.3 in 2217.5 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14669 lb 6654 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE1000S GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE1000S GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View