G3520C 1972 kW

G3520C Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1972 ekW
1972 ekW
Tipe Bahan Bakar
Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara
Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum
40.10%
40.10%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Engine Gas Cat G3520C

Engine Gas Cat G3520C

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR4B atau SR5

Generator SR4B atau SR5

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel Kontrol EMCP 4.3

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

Emisi

Emisi

  • Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level NOx 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk G3520C

Peringkat Kontinu 1972 ekW 1972 ekW
Tipe Bahan Bakar Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum 40.10% 40.10%
Peringkat Siaga Maksimum 1972 1972
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1200/1500/1800 rpm 1200/1500/1800 rpm
Model Engine G3520C G3520C
Kapasitas Silinder 5270 in³ 86 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Sistem Bahan Bakar Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara Energi Rendah, Biogas, Gas Batu Bara
Rasio Kompresi 11.3 11.3
Panjang 249 in 6312 mm
Lebar 79 in 1830 mm
Tinggi 92 in 2340 mm
Bobot Kering - Genset 37959 lb 17215 kg
Bobot 37953 lb 17215 kg

G3520C Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Pendinginan

  • Koneksi flensa pelanggan ANSI Kelas 6 in/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Flensa SCAC-Cat Tahap ke-2
  • Mantel air dan pompa berpenggerak SCAC
  • Saluran keluar dan termostat SCAC serta mantel air--ANSI 6 in/DN150

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Outlet dengan permukaan flensa Cat di turbocharger
  • Port buang terpisah dan saluran keluar turbocharger berkabel untuk Modul Sensor Temperatur Terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GECM yang dilengkapi dengan alarm dan penonaktifan

Sistem Bahan Bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Katup meteran bahan bakar elektronik, flensa ANSI
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
  • Katup Pematian Gas ETR 24 V

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh GECM)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • 3 fase tanpa sikat, kutub menonjol
  • Isolasi & kenaikan temperatur Kelas F
  • Droop reaktif
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan antikondensasi
  • SR4B atau SR5
  • Koneksi bar bus
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • SR4B

Umum

  • Pelindung dan Peredam Getaran Crankshaft
  • Servis Kanan
  • Buku Suku Cadang
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

G3520C Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Pipa dan Bracket Pemasangan Penutup
  • Tempat pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Panel Kontrol

  • Modul Alarm 8 Lampu Kustom
  • Modul Alarm Lokal NFPA99-110 dengan LED
  • Annunciator 24-32 V 8/16 Jarak Jauh
  • Modul Sinkronisasi
  • Modul Komunikasi PL1000E/PL1000T
  • Relai Kerusakan Engine
  • Modul alarm lokal

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar
  • Pompa engine
  • Penggantian inti aftercooler, saluran udara aftercooler
  • Heater cairan pendingin mantel air

Saluran buang

  • Muffler (Peredaman 15/18/25 dBA) dan muffler penangkap percikan dengan flensa pendamping ANSI
  • Expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Kit Elbow 305/360/406 mm

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Filter bahan bakar
  • Katup pematian gas 24 V DC
  • Regulator penurun tekanan gas 207-276 kPa, 30-40 psi

Generator

  • Pelepasan Generator
  • Modul Annunciator
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
  • Opsi Generator 60 Hz--480/4160 Volt
  • Kotak akses kabel
  • Filter udara generator
  • Bar Bus Eropa
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Detektor temperatur bearing
  • Transformer Arus Kelas 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Opsi Generator 50 Hz--3300/6600 Volt

Sistem Pengaturan

  • Modul pembagi beban

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter 24 V
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Alternator pengisian daya 60 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Lihat bagaimana G3520C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3520C

Genset Gas G3520C

Genset Gas G3520C

Genset Gas G3520C

Genset Gas G3520C
Genset Gas G3520C
Genset Gas G3520C
Genset Gas G3520C

360 View