Generator Diesel C15 (60 HZ) |320-500 kW

Genset Diesel C15 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
500 ekW
500 ekW
Peringkat Minimum
320 ekW
320 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE

Ikhtisar

Genset Diesel 320 - 500 kVA

Genset diesel C15 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 320 hingga 500 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Engine ini bersertifikasi Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 atau Tier 3 Non-Jalan Raya), Standar Emisi Non-Jalan Raya Stage IIIA UE, Strategi Emisi/Bahan Bakar Standar Emisi Cina Non-Jalan Raya III.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Spesifikasi Produk untuk C15 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 500 ekW 500 ekW
Peringkat Minimum 320 ekW 320 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA UE
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.56 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 168.2 in 4273 mm
Lebar - Maksimum 81 in 2058 mm
Tinggi - Maksimum 82.4 in 2092 mm

C15 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Udara

  • Turbocharger
  • Air Cleaner - Filter kertas sekali pakai non kanister
  • Inti aftercooler

Saluran Masuk Udara

  • Air Cleaner

MX-60

  • GCCP 1.3
  • Kontroler Genset GCCP

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar Extended Life Coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Saluran buang

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar / alas standar terbuka disertakan
  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu & filter sekunder

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bar Bus

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Generator dan Attachment

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Frame generator LC opsional - Perlindungan IP23
  • Pusat daya, IP22
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Frame generator - Perlindungan IP21

Sistem Pengaturan

  • Governor Cat Electronic (ADEM A4).

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel
  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Cat - Caterpillar Yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C15 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler Industri, Pemukiman, Kritis

Sertifikasi

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Sertifikat Kepatuhan UE

Generator

  • Heater anti-kondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator besar dan premium

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 4 Kutub - Bermotor
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Perangkat pemutus arus dengan bantalan yang dapat digembok
  • Kontak bantu, pemutus arus
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 3 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-100 % tetapan) 3 Kutub - Terpasang di Paket

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Panel Kontrol

  • Annunciator remote
  • Klakson alarm lokal
  • Annunciator lokal
  • Tampilan temperatur oli
  • GCCP 1.4
  • Kontak bebas tegangan
  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian; Relai kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai besar
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air

Sistem Pendinginan

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Pelindung Batu
  • Flensa saluran radiator

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Tutup Ujung Knalpot in/out - atenuasi 10, 25, dan 35 dBA
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda

Umum

  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikasi CSA
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Alas Sempit, Lebar, atau Geser
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda

Generator dan Attachment

  • Frame generator LC Besar
  • Generator rangka Besar
  • Frame generator CIP
  • Frame generator LC
  • Generator CIP frame LC
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator magnet permanen
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Pengujian/Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Lihat bagaimana C15 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran