DE55 GC (50 Hz) C3.3 | Generator Diesel 55 kVA

Genset Diesel DE55 GC (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
55,0 kVA
55,0 kVA
Peringkat Minimum
55,0 kVA
55,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 55 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 55 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE55 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Suku Cadang 98% Pemenuhan dalam 24 jam

Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis

Mengurangi hingga 12% Beban Parasitik

Kontrol/sakelar timer pintar untuk pengisi daya baterai & heater cairan pendingin mengurangi daya jaringan

Menghemat hingga 19% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Spesifikasi Produk untuk DE55 GC (50 Hz)

Peringkat Maksimum 55,0 kVA 55,0 kVA
Peringkat Minimum 55,0 kVA 55,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 76.6 in 1945 mm
Lebar - Maksimum 34.3 in 870 mm
Tinggi - Maksimum 48.7 in 1238 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE55 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kerusakan arde
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kebocoran arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Baterai
  • Heater cairan pendingin

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 63A
  • Pemutus arus 3 Kutub 80A
  • Pemutus arus 3 Kutub 100A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 80A
  • Pemutus arus 4 Kutub 63A
  • Pemutus arus 4 Kutub 100A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE55 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE55 GC (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya