MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Tetapan (Input AC)
500 kW
500 kW
Kisaran Tegangan (Input AC)
400-660 VAC
400-660 VAC
Kisaran Frekuensi
50 atau 60 Hz
50 atau 60 Hz

Ikhtisar

MENGISI CEPAT. MENGISI DENGAN AMAN. MENGISI DI MANA PUN TEMPAT KERJANYA.

Pertama dari jenisnya untuk industri pertambangan, Pengisi Daya Peralatan Bergerak Cat® MEC500 adalah sistem pengisian daya cepat yang didesain untuk mengisi daya dengan cepat dan aman di mana pun dibutuhkan.

Keunggulan

Dibangun Tangguh

Ditetapkan untuk memenuhi standar IP66, semua komponen penting dilindungi dari rembesan air dan debu. Pengisi daya ini memenuhi standar ISO 2867, yang menawarkan perlindungan dari kejatuhan batu kecil.
Komponen utama dipasang pada dudukan Isolasi yang melindungi dari getaran atau aktivitas seismik.

Pengisi daya cepat

MEC 500 menawarkan Kesempatan Mengisi Daya (Opportunity Charging) berdaya tinggi dan cepat di mana pun dibutuhkan. Pengisian daya baterai ultracepat dicapai dengan menyambungkan dua unit secara paralel untuk mengisi daya LHD kurang dari 20 menit.

Mudah dibawa

Dilengkapi dengan dudukan skid yang tahan lama dan cincin forklift terpadu, pengisi daya dapat dipindahkan secara efisien ke tempat peralatan bekerja menggunakan truk derek atau fork.

Spesifikasi Produk untuk MEC500

Daya Tetapan (Input AC) 500 kW 500 kW
Kisaran Tegangan (Input AC) 400-660 VAC 400-660 VAC
Kisaran Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz
Suplai Input (Input AC) Insulated Terra (IT) 3 Fase Insulated Terra (IT) 3 Fase
Output Tegangan 300-1000 VDC 300-1000 VDC
Arus Tetapan (Output DC) 700 Amp 700 Amp
Output Kabel - Konektor Eksklusif Cat 700 Amp 700 Amp
Output Kabel - Konektor CCS (Opsional) 200 Amp (dengan cairan opsional yang didinginkan hingga 500 Amp sedang dalam pengembangan) 200 Amp (dengan cairan opsional yang didinginkan hingga 500 Amp sedang dalam pengembangan)
Kisaran Temperatur Kerja Ambien -25° hingga +50° C (13° hingga 122° F) -25° hingga +50° C (13° hingga 122° F)
Penyimpanan -40° hingga +80° C (-40° hingga +176° F) -40° hingga +80° C (-40° hingga +176° F)
Antarmuka Kontrol CAN CAN
Jenis Kontrol IEC 61851-23/24 (dengan CAN) IEC 61851-23/24 (dengan CAN)
Kepatuhan dan Keselamatan CSA M421; UL2202 (sedang dalam pengembangan) CSA M421; UL2202 (sedang dalam pengembangan)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 dengan Skid Opsional 4490 lb 2037 kg

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500
Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500
Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500
Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500
Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500
Pengisi Daya Peralatan Bergerak MEC500

Solusi Pengisian Daya Cepat untuk Peralatan Bertenaga Baterai

Solusi Pengisian Daya Cepat untuk Peralatan Bertenaga Baterai

360 View

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk MEC500

Lihat Penawaran Lainnya