Generator Diesel D250 GC C9 (60 Hz) | 250 kW

Genset Diesel D250 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
250 ekW
250 ekW
Peringkat Minimum
250 ekW
250 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D250 GC

Peringkat Maksimum 250 ekW 250 ekW
Peringkat Minimum 250 ekW 250 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C9, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C9, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.4 in 112 mm
Langkah 5.9 in 149 mm
Kapasitas Silinder 538 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar HEUI HEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 155.5 in 3950 mm
Lebar - Minimum 56.3 in 1430 mm
Lebar - Maksimum 56.7 in 1440 mm
Tinggi - Minimum 67.2 in 1706 mm
Tinggi - Maksimum 86.7 in 2202 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 5324.2 lb 2415 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai
  • Inti aftercooler
  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Pengukur inspeksi radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Termostat dan rumah
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Radiator, paket terpasang

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142

Genset

  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh
  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa

Generator dan Attachment Generator

  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Sistem isolasi, Kelas H
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • 12 Kabel
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Perlindungan IP23

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Pengisi oli dan dipstick
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Bak penampung oli dangkal
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Oil cooler
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Buku suku cadang

D250 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas Lebar - Skid
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci

Pemutus arus

  • 400A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • Kontak bantu
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I

Sistem Kontrol

  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • Kontak bebas tegangan
  • Relai kerusakan arde
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Grup alarm suara
  • Pusat beban 100A

Penutup

  • E-Stop
  • Lampu sumber AC & DC
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)

Sistem Buang

  • Muffler 6" - Peredaman 25 dBA
  • Koneksi buang fleksibel
  • Pelindung manifold dan turbocharger

Generator

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan

Sistem Start

  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Heater mantel air

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi UL2200

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D250 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D250 GC

Lihat Penawaran Lainnya