Generator Diesel D125 GC C7.1 (60 HZ) | 125 kW

D125 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
125 ekW
125 ekW
Peringkat Minimum
125 ekW
125 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Sertifikasi EPA AS, Tier 3

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D125 GC

Peringkat Maksimum 125 ekW 125 ekW
Peringkat Minimum 125 ekW 125 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 428 in³ 7.01 l
Rasio Kompresi 16.7:1 16.7:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Elektronik, Common Rail Elektronik, Common Rail
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 103.7 in 2634 mm
Lebar - Maksimum 51.2 in 1300 mm
Tinggi - Maksimum 52.2 in 1402 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • Panel kontrol GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Generator dan Attachment Generator

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • 12 Kabel

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 24 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

D125 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Pelepasan alternator
  • Alternator Rangka LC opsional
  • Kumparan bantu Rangka R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08, dan aux alt 10
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Sensor 3 fase
  • Quatrature droop king

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus Arus 250A, 400A dan 630A dengan 4 Kutub

Opsi Panel Kontrol

  • Pengisi daya baterai
  • Heater panel kontrol
  • Kerusakan arde (2 kabel saja)
  • Kontak bebas tegangan
  • Stop darurat dengan kunci
  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • Kebocoran arde (2 kabel saja)
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Kontak pengatur kecepatan
  • Alarm suara dipasang di panel

Sistem Kontrol

  • Kontak bebas volt untuk genset yang beroperasi
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Pengisi baterai statis
  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara tingkat 2

Opsi pemasangan

  • Kit pemasangan peredam suara
  • Peredam suara pemukiman
  • Pelepasan baterai
  • Pelepasan peredam suara industri
  • Pengatur elektronik

Sistem Bahan Bakar

  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman DEFRA
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Laporan Pengujian

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Pelindung batu/flensa trans radiator

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, IEC, 4 kutub

Aksesori / Lain-Lain

  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Kotak pembungkus - set berkanopi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D125 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D125 GC

Set Terbuka D125 GC

Set Terbuka D125 GC

Set Terbuka D125 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D125 GC
Set Terbuka D125 GC
Set Terbuka D125 GC
Set Terbuka D125 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View