Ikhtisar
Panel Kontrol Induk EMCP 4.4 adalah sistem yang dipasang di dinding untuk memantau dan mengontrol hingga delapan generator engine untuk beroperasi secara paralel dengan atau tanpa satu sumber utilitas pun.
Spesifikasi Utama
Panel Kontrol Induk EMCP 4.4 adalah sistem yang dipasang di dinding untuk memantau dan mengontrol hingga delapan generator engine untuk beroperasi secara paralel dengan atau tanpa satu sumber utilitas pun.
Ikhtisar sistem lengkap pada antarmuka warna grafis 15"
Koneksi jaringan ke semua Generator dan Sistem Manajemen Bangunan
Konfigurasi opsional memungkinkan penyediaan hingga 8 generator secara paralel dengan Utilitas
| Konfigurasi | Pemantauan dan kontrol jarak jauh untuk hingga 8 genset melalui jaringan kecepatan tinggi. Memungkinkan penjajaran satu grup genset yang dilengkapi EMCP 4.4 ke satu sumber utilitas. Pemantauan dan kontrol jarak jauh untuk hingga 8 genset melalui jaringan kecepatan tinggi. Memungkinkan penjajaran satu grup genset yang dilengkapi EMCP 4.4 ke satu sumber utilitas. |
| Mode Pengoperasian | Siaga darurat, pulau, penjajaran utilitas Siaga darurat, pulau, penjajaran utilitas |
| Aplikasi | LV dan MV (208V - 38 kV) LV dan MV (208V - 38 kV) |
| Perangkat Pelindung ANSI | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
| Perangkat Pelindung ANSI | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri) |
| Sertifikasi | Memiliki Sertifikasi IBC, CBC, UBC, & OSHPD Memiliki Sertifikasi IBC, CBC, UBC, & OSHPD |
| Penutup Panel Kontrol | Konstruksi NEMA 1 yang dipasang di dinding Konstruksi NEMA 1 yang dipasang di dinding |
| Temperatur Kerja | 0 °C hingga 50°C 0 °C hingga 50°C |
| Temperatur Penyimpanan | -20°C hingga +60°C -20°C hingga +60°C |
| Standar Tegangan Rendah | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 atau UL 891, NFPA 110, NFPA 99, dan NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 atau UL 891, NFPA 110, NFPA 99, dan NFPA 70 |
| Standar Tegangan Sedang | NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 dan NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 dan NFPA 1110 |