DE110 GC (60 HZ) C4.4 | Generator Diesel 100 kW

DE110 GC (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE110 GC (60 Hz)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Minimum 100 ekW 100 ekW
Peringkat Maksimum 100 ekW 100 ekW
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in 4.4 l
Rasio Kompresi 18.23:1 18.23:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 108.1 in 2745 mm
Lebar - Maksimum 39.3 in 999 mm
Tinggi - Maksimum 58.1 in 1476 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2932 lb 1330 kg

DE110 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 langkah

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE110 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan 13

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Stop darurat dengan kunci
  • Pengisi daya baterai
  • Kerusakan arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kebocoran arde
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Heater cairan pendingin
  • Baterai
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 3 Kutub 250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 400A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 250A
  • Gembok pemutus arus
  • Pemutus arus 4 Kutub 400A
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE110 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE110 GC (60 Hz).

Mulai Tur DE110 GC (60 Hz)
close