DE50 GC (60 Hz) C3.3 | Generator Diesel 45 kW

Genset Diesel C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
45 ekW
45 ekW
Siklus Kerja
Siaga
Siaga
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.1

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Peringkat Maksimum 45 ekW 45 ekW
Siklus Kerja Siaga Siaga
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Peringkat Minimum 45 ekW 45 ekW
Model Engine Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 89.7 in 2278 mm
Lebar - Maksimum 35.4 in 900 mm
Tinggi - Maksimum 52 in 1322 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kebocoran arde
  • Kerusakan arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Heater cairan pendingin
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Baterai
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 63A
  • Pemutus arus 3 Kutub 80A
  • Pemutus arus 3 Kutub 100A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 63A
  • Pemutus arus 4 Kutub 80A
  • Pemutus arus 4 Kutub 100A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C3.3 (60 Hz) | DE50 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari C3.3 (60 Hz) | DE50 GC.

Mulai Tur C3.3 (60 Hz) | DE50 GC
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Lihat Penawaran Lainnya