Generator Diesel 3516C (50 HZ) |2500-2750 kVA

Genset Diesel 3516C (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2750 kVA
2750 kVA
Peringkat Daya Utama
2500 kVA
2500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2500 - 2750 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 2275 hingga 2750 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3516C dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Dioptimalkan untuk 9% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol EMCP 4

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)
  • Telecommunication Lab of China

Spesifikasi Produk untuk 3516C (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 2750 kVA 2750 kVA
Peringkat Daya Utama 2500 kVA 2500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 11.000 volt 380 hingga 11.000 volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2750 kVA 2750 kVA
Peringkat Minimum 2275 kVA 2275 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516C, ATAAC, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516C, ATAAC, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4765 in 78 l
Rasio Kompresi 14:01 14:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Maksimum 228.3 in 5800 mm
Lebar - Maksimum 75.9 in 1929 mm
Tinggi - Maksimum 80.7 in 2050 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • RPM
  • Lakukan start siklus engine
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Penyesuaian kecepatan
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Data link modul aksesori
  • Arus berlebih (50/51)
  • Volt DC
  • Kontrol:
  • Urutan fase generator
  • Tekanan oli rendah
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Jam operasi
  • Frekuensi (Hz)
  • kVAr-jam (total)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Pengujian lampu
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Kontroler Genset EMCP 4
  • Volt (L-L & L-N)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Konfirmasi alarm
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Kecepatan berlebih
  • Kontroler EMCP4.2B mencakup:
  • Timer pendinginan engine
  • Lampu panel
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Data link modul annunciator seri
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Komunikasi:
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Indikasi digital untuk:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • EMCP 4.2B
  • Temperatur cairan pendingin
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • kW-jam (total)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • JWAC
  • Caterpillar extended life coolant
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Kipas radiator dan penggerak kipas

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator dan Attachment

  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga).
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Kumparan acak
  • 6 Kabel
  • Detektor temperatur putar
  • Pola lubang standar IEC
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Paket genset mencakup regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator). CDVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks.

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Rotasi standar SAE

3516C (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Air cleaner elemen ganda
  • Perlindungan udara masuk
  • Air cleaner tugas berat

Pemutus arus

  • Opsi entri kabel
  • Pengemasan kontrol untuk penutup
  • Unit trip
  • Load take off; lubang standar IEC
  • Koneksi daya bar bus
  • Busbar tiang tengah
  • Pemutus EMAX

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Modul annunciator
  • Monitoring temperatur generator
  • Kotak tambahan
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Koneksi bar bus
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Sakelar naikkan/turunkan tegangan
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pemantauan lokal dan jarak jauh
  • Opsi bahasa
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Klip kotak eksternal
  • Koneksi Pemutus EMAX
  • Pengatur

Sistem Pendinginan

  • Heat exchanger
  • Pengukur sakelar level air
  • Flensa saluran radiator
  • Radiator serpentine opsional

Sertifikasi Eropa

  • Pernyataan Kesesuaian UE

Sistem Buang

  • Kit pemasangan menembus dinding
  • Kit pemasangan muffler
  • Muffler
  • Fitting fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan attachment

  • Generator
  • 3 Fase, Kumparan acak, Eksitasi internal (IE, Internal excitation)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • 3 Fase, 380/400/415/3300/6600/10.000/10.500/11.000 volt
     
  • Jumlah kabel: 6
  • Pitch: 0,6667

Instrumentasi

  • Pirometer dan termokopel
  • Termokopel

Sistem Pelumas

  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Wadah pompa prapelumasan manual

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Sertifikasi seismik IBC
  • Pengujian dan sertifikasi CSA
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikat ground netral
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 10 dan 20 Amp
  • Alternator pengisi - 50 Amp
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Alat bantu start eter
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Heater mantel air

Umum

  • Grup pembatas engine

Lihat bagaimana 3516C (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Paket 3516C

Genset Paket 3516C

Genset Paket 3516C

Genset Paket 3516C

Genset Paket 3516C
Genset Paket 3516C
Genset Paket 3516C
Genset Paket 3516C

3516E Video - 50Hz

3516E Video - 50Hz

360 View