C18 (60 Hz)

Genset Diesel C18 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
600 ekW
600 ekW
Peringkat Minimum
500 ekW
500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 500 -600 ekW

Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 500 hingga 600 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset C18 kami beragam mulai dari sistem konsumsi bahan bakar rendah hingga bersertifikat EPA Darurat Stasioner (Tier 2).

Keunggulan

Lebih besar dari 15% kW/m2

Hingga 55% Reduksi Jejak Karbon

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 600 ekW 600 ekW
Peringkat Minimum 500 ekW 500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 218.5 in 5550 mm
Lebar - Maksimum 80.9 in 2056 mm
Tinggi - Maksimum 107.8 in 107.8 mm

C18 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C18 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul annunciator lokal & jarak jauh
  • Modul I/O digital
  • GCCP 1.4
  • Modul pembagi beban

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya

Umum

  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Sertifikasi CSA
  • Paket UL 2200
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 Kanan Belakang

C18 Kanan Belakang
C18 Kiri Belakang
C18 Kanan Depan
C18 Kiri Depan
Penutup
Penutup

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya