Ikhtisar
Genset Diesel 591 - 800 ekW
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan Solusi Daya yang dibuat untuk menghadirkan fleksibilitas, peningkatan, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Spesifikasi Utama
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan Solusi Daya yang dibuat untuk menghadirkan fleksibilitas, peningkatan, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Dapat menangani beban besar tanpa memengaruhi pengoperasian
Memberikan kontrol presisi di keseluruhan kisaran beban
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Minimum | 635 ekW 635 ekW |
| Peringkat Maksimum | 800 ekW 800 ekW |
| Model Engine | Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah |
| Diameter | 5.4 in 137.2 mm |
| Langkah | 6 in 152.4 mm |
| Kapasitas Silinder | 1648.86 in³ 27.02 l |
| Rasio Kompresi | 13:00:01 13:00:01 |
| Aspirasi | TA TA |
| Sistem Bahan Bakar | Pompa dan Saluran Pompa dan Saluran |
| Tipe Pengatur | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Panjang - Maksimum | 162.4 in 4125 mm |
| Lebar - Maksimum | 78.3 in 1989 mm |
| Tinggi - Maksimum | 75 in 1906 mm |
| Bobot Kering - Genset (minimum) | 5761 lb 12700 kg |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 13275 lb 6021 kg |
Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C