3616 (60 HZ) | Generator Diesel 3300-4000 kW

3612 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
4000 ekW
4000 ekW
Peringkat Minimum
3300 ekW
3300 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3612 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 4000 ekW 4000 ekW
Peringkat Minimum 3300 ekW 3300 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 720 & 900 rpm 720 & 900 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Model Engine 3612 Diesel V-12, 4 Langkah Berpendingin Air 3612 Diesel V-12, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 13524 in³ 222 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 112690 lb 51230 kg

3612 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger, berpendingin air, berpelumas oli engine
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Air cleaner
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Termostat mantel air
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Regulator Temperatur Udara
  • Pendingin oli tiga ikatan
  • Turbo dipasang di depan

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh Dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Katup pengatur tekanan oli
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Relief valve eksplosi karter

Sistem Pemasangan

  • Dudukan engine dan generator
  • Peredam, getaran torsional

Sistem Start/Pengisian

  • Starter udara tipe bilah
  • Peredam suara udara
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Dua motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri

Umum:

  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/aftercooler/Air oil cooler
  • Cat, Caterpillar Yellow

3612 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Katup kontrol boost
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Filter jelaga
  • Bracket penopang vertikal
  • Rakitan louver air cleaner
  • Air cleaner tugas berat

Sistem Pendinginan

  • Heat exchanger untuk sirkuit tunggal
  • Alat bantu pemanasan
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Tangki ekspansi
  • Pompa air bantu

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Koneksi sistem bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saringan bahan bakar primer dupleks

Sistem Generator

  • Koneksi bar bus
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Isolasi Kelas F
  • Detektor temperatur putar
  • 3 Fase, enam kabel, WYE

Sistem Pengatur

  • 723 Plus
  • Pemrogram digital
  • Elektronik/aktuator
  • Cadangan baterai/catu daya
  • 230 UA
  • Aktuator EGB

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator

Sistem Start/Pengisian

  • Starter udara redundan
  • Starter udara tipe turbin
  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3612 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3612

3612