Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Kontrol Penjajaran dan Switchgear

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Konfigurasi
Sistem kontrol penjajaran modular jarak jauh (Panel Kontrol Induk untuk 2 genset pertama, pemutus ikatan opsional, panel kontrol tambahan terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, kontrol penjajaran utilitas, serta kontrol distribusi)
Sistem kontrol penjajaran modular jarak jauh (Panel Kontrol Induk untuk 2 genset pertama, pemutus ikatan opsional, panel kontrol tambahan terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, kontrol penjajaran utilitas, serta kontrol distribusi)
Mode Pengoperasian
Siaga Darurat dengan kontrol utama redundan, Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional)
Siaga Darurat dengan kontrol utama redundan, Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional)
Aplikasi
LV dan MV (208 V-27 kV)
LV dan MV (208 V-27 kV)

Sekilas Fitur

Cat

Fitur Produk

  • Konektivitas Mudah ke Pemutus Arus Sirkuit yang Terpasang secara Elektrik pada Generator atau Switchgear Berdiri Bebas dengan Pemutus Arus yang Dioperasikan secara Elektrik
  • Jaringan Pengawasan Ethernet Kecepatan Tinggi
  • Teknologi Utama Redundan
  • Pencadangan Fungsi Kontrol Utama Tanpa Hambatan
  • Perlindungan Kata Sandi untuk Pengaturan Kritis
  • Start/Stop Otomatis
  • Beban Otomatis dan Pembagian VAR
  • Koordinasi “Dead Bus” Otomatis
  • Kontrol Faktor Daya Otomatis ketika Sejajar dengan Daya Utilitas
  • Fungsi Penyebaran Beban/Penambahan Beban yang Dapat Diprogram
  • Tampilan Layar Sentuh (HMI)

Spesifikasi Produk untuk Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Konfigurasi Sistem kontrol penjajaran modular jarak jauh (Panel Kontrol Induk untuk 2 genset pertama, pemutus ikatan opsional, panel kontrol tambahan terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, kontrol penjajaran utilitas, serta kontrol distribusi) Sistem kontrol penjajaran modular jarak jauh (Panel Kontrol Induk untuk 2 genset pertama, pemutus ikatan opsional, panel kontrol tambahan terpisah untuk maksimal 8 genset tambahan, kontrol penjajaran utilitas, serta kontrol distribusi)
Mode Pengoperasian Siaga Darurat dengan kontrol utama redundan, Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional) Siaga Darurat dengan kontrol utama redundan, Penjajaran utilitas, pembatasan beban puncak, dan transisi tertutup dari/ke Daya Generator (dengan panel kontrol utilitas opsional)
Aplikasi LV dan MV (208 V-27 kV) LV dan MV (208 V-27 kV)
Perangkat Pelindung ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 ((Kelas Industri) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 ((Kelas Industri)
Perangkat Pelindung ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Kelas Industri)
Sertifikasi UL/cUL 508A UL/cUL 508A
Penutup Panel Kontrol NEMA 12 NEMA 12
Temperatur Kerja 0 °C hingga 55°C 0 °C hingga 55°C
Temperatur Penyimpanan -20 °C hingga 60 °C -20 °C hingga 60 °C

Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Perlengkapan Standar

Sakelar Selektor Otomatis Instan

  • Agar pengguna dapat mengembalikan sistem ke otomatis saat terjadi kerusakan layar sentuh

Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol Generator (untuk 3-10 genset)

  • Dengan indikator posisi pemutus arus dan sakelar kontrol pemutus arus sirkuit

Panel Kontrol Utilitas (untuk penjajaran dan kontrol utilitas)

  • Dengan sakelar pengunci tertutup utilitas, indikator posisi pemutus, dan sakelar kontrol pemutus arus

Perangkat Keras Tambahan 25 Perangkat

  • Memberikan perlindungan sinkronisasi diskret tambahan

Antarmuka Tabel Data

  • Mengakomodasi antarmuka dengan sistem manajemen bangunan

Kontrol Prioritas Permintaan Generator

  • Fungsi pengurutan prioritas otomatis untuk memodulasi jumlah genset online untuk mengontrol persentase beban per alat berat, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai

Lihat bagaimana Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Penjajaran Engine dan Kontrol Integrasi (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)