G3520 2000 ekW

G3520 dengan RESPONS CEPAT Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga Gas
2000 pada 0,8pf
2000 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat
Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Engine Gas Cat G3520

Engine Gas Cat G3520

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam dan campuran hidrogen dalam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 43 °C (110 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Emisi

Emisi

  • Bersertifikasi EPA untuk penggunaan dalam aplikasi Darurat dan Non-Darurat
  • Genset NOx tambahan yang dapat dipilih tersedia untuk memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga tingkat NOx 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk G3520 dengan RESPONS CEPAT

Peringkat Siaga Gas 2000 pada 0,8pf 2000 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
RPM 1800 rpm 1800 rpm
Rasio Kompresi 11.5 11.5
Model Engine G3520 G3520
Kapasitas Silinder 5956 in³ 97.6 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Panjang 336 in 8534 mm
Lebar 94 in 2386 mm
Tinggi 128 in 3230 mm
Bobot 48500 lb 22000 kg

G3520 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100

Pendinginan

  • Pompa mantel air dan pompa yang digerakkan engine SCAC
  • Mantel air dan termostat SCAC

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Outlet dengan permukaan flensa Cat di turbocharger
  • Port gas buang terpisah dan outlet turbocharger dengan rangkaian kabel untuk modul sensor temperatur terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GCEM yang dilengkapi dengan alarm dan pematian

Sistem Bahan Bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Katup kontrol elektronik yang dipasang di engine
  • Regulator tekanan gas
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
  • Katup pematian gas energized-to-run (ETR) 24 V DC

Umum

  • Buku suku cadang
  • Cat Kuning Caterpillar dengan rel hitam berkilap & radiator
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Servis Kanan

Generator

  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Isolasi Kelas H NEMA

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Heater mantel air
  • Starter Elektrik

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM A4)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner dengan precleaner

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Modul alarm lokal
  • Relai kegagalan engine
  • Annunciator remote
  • Pemantauan PC jarak jauh
  • Pemantauan PC lokal

Pemutus Arus

  • Pemutus Arus R-Frame 2000A, 1600A, 2000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • Tetapan 100%, Peringkat Digit ke-5 3 kutub (UL/CSA/IEC)
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipe Digit ke-4
  • Dipasang pada rangka
  • 3-kutub (tetapan IEC 947-2)
  • Pemutus Arus Masterpack 2000A, 2500A, 3000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung

Saluran buang

  • Peredaman 18, 25 dBA
  • Muffler spark arrestor 305mm (12 in)
  • Elbow 305 mm (12 in)
  • Flensa 305 mm (12 in)
  • Muffler 305 mm (12 in)

Sistem Bahan Bakar

  • Sensor tekanan pengumpan gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

Umum

  • Alat diagnostik digital

Generator

  • Detektor temperatur bearing
  • Filter udara generator
  • Kotak akses kabel
  • Bar bus Eropa
  • Kotak ekstensi tegangan rendah

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 20 A, 24 VDC
  • Alternator pengisian daya 45 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Kepatuhan Kode Grid

  • 60 Hz: AS

Lihat bagaimana G3520 dengan RESPONS CEPAT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3520

Genset Gas G3520

Genset Gas G3520

Genset Gas G3520

Genset Gas G3520
Genset Gas G3520
Genset Gas G3520
Genset Gas G3520

Siaga

Pemeriksaan Keliling Respons Cepat Cat® G3520

Siaga
Pemeriksaan Keliling Respons Cepat Cat® G3520

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520 dengan RESPONS CEPAT

Lihat Penawaran Lainnya