Generator Diesel 3516B (50 HZ) Pasar India Saja |2000 kVA

3516B (50 Hz) Pasar India Saja Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2250 kVA
2250 kVA
Peringkat Minimum
2000 kVA
2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3516B (50 Hz) Pasar India Saja

Peringkat Maksimum 2250 kVA 2250 kVA
Peringkat Minimum 2000 kVA 2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan Tegangan - Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi Tegangan - Tegangan Rendah (415 Volt), Sedang, dan Tinggi
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.6 in 69 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Maksimum 234.4 in 5953 mm
Lebar - Maksimum 234.4 in 5953 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2410 mm

3516B (50 Hz) Pasar India Saja Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Radiator atau heat exchanger

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516B (50 Hz) Pasar India Saja dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3516B

Genset Diesel 3516B

Genset Diesel 3516B

Genset Diesel 3516B

Genset Diesel 3516B
Genset Diesel 3516B
Genset Diesel 3516B
Genset Diesel 3516B