CG260-12 3000 kW

Genset Gas CG260-12

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
3333/3000 ekW pada 1,0pf
3333/3000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
43.90%
43.90%

Ikhtisar

Genset Batu Bara & Gas 3000 KW

Mulai dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batu bara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.

Keunggulan

Kogenerasi Hingga 4% Penghematan

Biaya kepemilikan dan pengoperasian dari peningkatan efisiensi

Hingga 25% opsi campuran bahan bakar hidrogen

Memungkinkan pengoperasian hingga 25% campuran hidrogen (berdasarkan volume) dengan bahan bakar gas alam saluran pipa.

Perkiraan 30% Konsumsi oli pelumas tertentu

menghasilkan biaya servis yang lebih rendah dan interval perawatan yang diperpanjang

Sekilas Fitur

Keandalan Tinggi

Keandalan Tinggi

  • Kontrol anti-benturan dan keseimbangan silinder melindungi engine dari beban berlebih dan memastikan operasi yang andal
  • Turbocharger A140 yang canggih dengan Wastegate memastikan kinerja penuh bahkan di bawah temperatur tinggi dan ketinggian yang lebih tinggi
  • Keandalan yang lebih tinggi dan biaya perawatan yang lebih rendah berkat teknologi ruang pembakaran terbuka
Ketersediaan Tinggi, Profitabilitas Tinggi

Ketersediaan Tinggi, Profitabilitas Tinggi

  • Pewaktuan katup Miller dan rasio kompresi yang dioptimalkan memastikan efisiensi tinggi dan biaya bahan bakar rendah
  • Keuntungan lebih untuk pabrik Anda
  • Interval perawatan yang panjang dan overhaul umum hanya setelah 80.000 oh memungkinkan operasi 10 tahun tanpa overhaul umum
  • Bidang aplikasi yang fleksibel beserta dengan kualitas gas yang fluktuatif berkat Total Electronic Management (TEM)
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

  • Penghematan hingga 4.000 liter oli pelumas per tahun dibandingkan dengan genset yang sebanding
  • Komponen yang ditingkatkan mengurangi konsumsi oli pelumas
  • Biaya operasi lebih rendah karena konsumsi oli pelumas 30% lebih rendah dibandingkan dengan produk serupa

Spesifikasi Produk untuk CG260-12

Peringkat Kontinu 3333/3000 ekW pada 1,0pf 3333/3000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 43.90% 43.90%
Frekuensi 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
RPM 1000/900 rpm 1000/900 rpm
Peringkat Siaga Maksimum 3333 ekW 3333 ekW
Model Engine CG260-12 CG260-12
Kapasitas Silinder 12443 in³ 203.9 l
Aspirasi TA TA
Diameter 10.2 in 260 mm
Langkah 12.6 in 320 mm
Panjang 315 in 8000 mm
Lebar 105 in 2660 mm
Tinggi 110 in 2794 mm
Bobot Kering - Genset 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Pendinginan

  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang untuk CG260-12
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Busi pra-ruang

Generator

  • Koneksi bar bus
  • Generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Droop reaktif
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • Generator kode grid
  • Detektor temperatur putar

Start/Pengisian

  • Start engine udara kompresi

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG260-12 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana CG260-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG260-12

CG260-12