Generator Diesel C3.3 (50 HZ) |24-65 kVA

C3.3 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Stage II UE R96/EUIIIa
Stage II UE R96/EUIIIa
Tegangan
110 hingga 480 Volt
110 hingga 480 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S•O•S℠ Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C3.3 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Stage II UE R96/EUIIIa Stage II UE R96/EUIIIa
Tegangan 110 hingga 480 Volt 110 hingga 480 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 65,0 kVA 65,0 kVA
Peringkat Minimum 24,0 kVA 24,0 kVA
Model Engine Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 43.9 in 1115 mm
Lebar - Maksimum 38.2 in 970 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Generator dan Attachment Generator

  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Generator dan attachment

  • 12 Kabel

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 12V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C3.3 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Kumparan bantu Rangka R
  • Heater antikondensasi
  • Alternator Rangka LC dengan perlindungan dari udara pantai
  • Alternator Rangka LC
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus Arus 4 Kutub hingga 250A

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Opsi Panel Kontrol

  • Stop darurat dengan kunci

Sistem Pendinginan

  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Sertifikasi

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Peningkatan versi Eropa ke set STD untuk "CE"

Penutup

  • Penutup berperedam suara tingkat 1 (GALV)
  • CEE untuk soket untuk penutup
  • Penutup berperedam suara tingkat 2 CE
  • Paket penyewaan (CAE saja)
  • Pelat blanking soket

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman

Opsi pemasangan

  • Pelepasan baterai
  • Peredam suara pemukiman
  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pengangkatan satu titik eksternal - penutup
  • Pengatur elektronik

Inspeksi Kemasan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Kotak pembungkus - set berkanopi

Lihat bagaimana C3.3 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka C3.3 Kanan Belakang

Set Terbuka C3.3 Kiri Belakang

Set terbuka C3.3 Kanan Depan

Set terbuka C3.3 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Set Terbuka C3.3 Kanan Belakang
Set Terbuka C3.3 Kiri Belakang
Set terbuka C3.3 Kanan Depan
Set terbuka C3.3 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View