Ikhtisar
Genset Diesel 13.5 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 13,5 kVA di 50 Hz, genset diesel C1.5 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Genset DE13.5E3 memenuhi kepatuhan emisi setara R96/IIIA UE.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 13,5 kVA di 50 Hz, genset diesel C1.5 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Genset DE13.5E3 memenuhi kepatuhan emisi setara R96/IIIA UE.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE |
| Tegangan | 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Maksimum | 13,5 kVA 13,5 kVA |
| Peringkat Minimum | 13,5 kVA 13,5 kVA |