Generator Diesel 3512 (60 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan |890-1250 kW

Genset Diesel 3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Peringkat Daya Utama
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Peringkat Daya Utama 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 480 Volt 380 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1250 ekW 1250 ekW
Peringkat Minimum 890 ekW 890 ekW
Model Engine Diesel 3512A, V-12, 4 Langkah Berpendingin Air Diesel 3512A, V-12, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 13.5:1 13.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar MUI MUI
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Maksimum 203.5 in 5169 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2015 mm
Tinggi - Maksimum 92 in 2336 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 22099 lb 10024 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • kVAr-jam (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks
  • Arus berlebih (50/51)
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase
  • Urutan fase generator
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • Timer pendinginan engine
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar
  • Data link modul aksesori
  • Tekanan oli rendah
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Penghenti darurat
  • Pengujian lampu
  • Kecepatan berlebih
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Jam operasi
  • Volt DC
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Frekuensi (Hz)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Kontrol:
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Operasi DC 24 Volt
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • RPM
  • Indikasi digital untuk:
  • Lakukan start siklus engine
  • Penyesuaian kecepatan
  • Temperatur cairan pendingin
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Data link modul annunciator seri
  • Komunikasi:
  • kW-jam (total)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Konfirmasi alarm
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi

Sistem Pendinginan

  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)

Saluran buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Eksitasi internal (IE, Internal excitation) atau Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Detektor temperatur putar
  • 6 Kabel
  • LV
  • Model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Kumparan acak
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • Mode KVAR/PF
  • Monitor diode exciter
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup:
  • Peredam RFI
  • Kemampuan droop reaktif
  • Pembatas exciter min / maks
  • Catatan: Rangka 1800 adalah kumparan bentuk, eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation), dengan detektor suhu kumparan
  • Paket genset mencakup: Regulator (CDVR)
  • Sensor tegangan 3 Fase

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 Volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 50 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Servis kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner satu tahap
  • Filter udara elemen ganda

Pemutus arus

  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 4 kutub, tetapan IEC

Panel Kontrol

  • Annunciator kustom jarak jauh
  • Peralatan jaringan CAN2
  • Pemantauan paket modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Paket I/O diskret lokal
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Cat Connect
  • Opsi modul pembagi beban
  • Annunciator lokal pertama

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Pengukur level air
  • Pengaturan radiator opsional

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel buang
  • Muffler (15 db) kelas industri
  • Elbow buang
  • Adaptor Y Buang

Generator dan Attachment

  • Kontrol heater ruangan
  • Heater ruangan
  • Konversi generator
  • Heater ruangan
  • Kontrol heater ruangan
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, Kumparan bentuk, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667

Sistem Pelumas

  • Regulator tingkat oli
  • Oli pelumas
  • Sistem bahan bakar primer
  • Wadah pompa pra-pelumasan
  • Regulator tingkat oli

Pengujian / Laporan Khusus

  • Analisis getaran genset
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan pengujian pabrik PKG
  • Laporan TVA genset standar
  • Biaya pengujian engine standar
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Laporan pengujian generator
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan pengujian generator

Sistem Karter

  • Sistem perlindungan
  • Sistem ventilasi
  • Sistem perlindungan
  • Sistem ventilasi

Baterai dan Rumah Baterai

  • Pengisi daya baterai - 10, 20, dan 35 amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai - 10, 20, dan 35 amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Sistem Start/Pengisian

  • Set baterai berukuran besar
  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik
  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Penutup starter

Umum

  • Perangkat pembatas

Sistem Koneksi Daya

  • Koneksi daya pemutus
  • Tegangan EMCP dan grup sensor arus
  • Busbar tiang tengah

Pemutus arus - Paket LV

  • Pemutus arus yang dioperasikan secara elektronik
  • Koneksi daya kanan

Lihat bagaimana 3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan
3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512 (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya