Spesifikasi Genset
| Peringkat Maksimum | 8,8 ekW 8,8 ekW |
| Peringkat Minimum | 8,0 ekW 8,0 ekW |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE |
| Tegangan | 110 hingga 480 Volt 110 hingga 480 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |