Ikhtisar
Kontroler ATC-900 adalah perangkat monitoring berbasis mikroprosesor yang dapat diprogram untuk digunakan pada sakelar transfer Cat. Pengoperasian akses data dan pemrograman dilakukan dengan tombol fungsi peka sentuhan ATC-900 yang bekerja bersama tampilan LED alfanumerik yang menyala dan mudah dibaca. Kedua tombol fungsi dan jendela tampilan adalah bagian dari panel depan yang dipasang di pintu perangkat. Tombol Bantuan yang terintegrasi memberikan bantuan kepada pengguna dalam bentuk tampilan pesan.
Opsi komunikasi mengizinkan monitoring dan kontrol beberapa sakelar transfer, secara lokal atau dalam jarak jauh dari satu titik. Bergantung pada aplikasi, pengguna dapat menyesuaikan ATC-900 untuk memenuhi aplikasi tertentu. ATC-900 dapat menampilkan informasi riwayat melalui panel depan atau komunikasi mod bus ke komputer PC. Waktu pengoperasian Sumber 1 dan Sumber 2, waktu tersedia, dan waktu sambungan dapat dilihat, serta waktu penyaluran energi untuk beban, jumlah transfer, tanggal, waktu, dan alasan untuk 16 transfer terakhir.