DE500 GC (50 Hz) | Generator Diesel 500 kVA

DE500 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
500 kVA
500 kVA
Peringkat Minimum
500 kVA
500 kVA
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE500 GC

Peringkat Maksimum 500 kVA 500 kVA
Peringkat Minimum 500 kVA 500 kVA
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 15.8:1 15.8:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 122 in 3100 mm
Lebar - Maksimum 52.7 in 1338 mm
Tinggi - Maksimum 85.4 in 2168 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 6446 lb 2924 kg

DE500 GC Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel Cat® C13 sejajar 6 silinder, 4 langkah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 3 Kutub
  • Sambungan arde netral
  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar

DE500 GC Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Potensiometer pengatur Kecepatan dan Tegangan
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Annunciator
  • E-Stop Darurat

Penutup

  • Penutup GC Cat

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Kontak bantu
  • Pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai basah

Alternator

  • Heater ruangan
  • AVR

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal dengan penampungan tumpahan
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah dan tinggi

Sistem Buang

  • Peredam suara industri
  • Peredam Suara Atenuasi 10 dBA

Sistem pemasukan udara

  • Filter udara satu tahap
  • Filter udara elemen ganda

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi EAC

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE500 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

Penutup DE500 GC

Penutup DE500 GC

DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
Penutup DE500 GC
Penutup DE500 GC

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE500 GC

Lihat Penawaran Lainnya