Generator Diesel DE400 GC 350-450 kVA

DE400 GC (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
400 kVA
400 kVA
Frekuensi
50 Hz
50 Hz
Peringkat Minimum
400 kVA
400 kVA

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE400 GC (50 Hz)

Peringkat Maksimum 400 kVA 400 kVA
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Peringkat Minimum 400 kVA 400 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C9.3B, I-6, 4 siklus Diesel C9.3B, I-6, 4 siklus
Diameter 4.53 in 115 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM™A6 ADEM™A6
Panjang - Maksimum 104.8 in 2662 mm
Lebar - Maksimum 44 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 69.5 in 1766 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C9.3B, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Filter udara standar

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Adem A4

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Kit elbow 6"
  • Filter udara elemen ganda
  • Adaptor buang 5-6"
  • Peredam suara kanopi
  • Kit elbow 5"
  • Kit elbow 6"
  • Muffler 6" - Peredaman 25 dBA
  • Muffler 5" - Peredaman 10 dBA
  • Filter udara satu tahap
  • Tanpa muffler

Persyaratan Alternator

  • Standar IP pada Rangka A 21 FUW
  • Heater ruangan

Tegangan Suplai Bantu

  • 240V

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan 13

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 800A
  • Gembok pemutus arus
  • Pemutus arus 4 Kutub 630A
  • Pemutus arus 4 Kutub 1250A
  • Pemutus arus 3 Kutub 630A
  • Pemutus arus 4 Kutub 800A
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Pemutus arus 3 Kutub 1250A
  • Kontak bantu
  • Shunt Trip

Penutup

  • Penutup GC Cat

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan 01
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda

Kontrol Genset

  • PLG Seluler 4G E
  • Tampilan temperatur oli
  • Heater cairan pendingin
  • Pengisi daya baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • PLG Seluler 4G U
  • Potensiometer pengatur tegangan
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • PLG Ethernet
  • Baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE400 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel DE400 GC Kanan Belakang

Generator Diesel DE400 GC Kiri Belakang

Generator Diesel DE400 GC Kanan Depan

Generator Diesel DE400 GC Kiri Depan

Penutup DE400 GC, Kiri Depan

Penutup DE400 GC, Kanan Depan

Penutup DE400 GC, Kanan Belakang

Penutup DE400 GC, Kiri Belakang

Generator Diesel DE400 GC Kanan Belakang
Generator Diesel DE400 GC Kiri Belakang
Generator Diesel DE400 GC Kanan Depan
Generator Diesel DE400 GC Kiri Depan
Penutup DE400 GC, Kiri Depan
Penutup DE400 GC, Kanan Depan
Penutup DE400 GC, Kanan Belakang
Penutup DE400 GC, Kiri Belakang

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE400 GC (50 Hz).

Mulai Tur DE400 GC (50 Hz)
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE400 GC (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya