DE18E3 (50 Hz) | Genset Diesel 18 kVA

C2.2 | DE18E3 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Setara R96/IIIa UE
Setara R96/IIIa UE
Tegangan
200 hingga 400 Volt
200 hingga 400 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C2.2 | DE18E3

Strategi Emisi/Bahan Bakar Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 18 kVA 18 kVA
Peringkat Minimum 18 kVA 18 kVA
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger

C2.2 | DE18E3 Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

C2.2 | DE18E3 Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C2.2 | DE18E3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

D20

D20

D20
D20