3516B (50 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan | Generator Diesel 2000-2500 kVA

3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2500 kVA
2500 kVA
Peringkat Daya Utama
2275 kVA
2275 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 2500 kVA 2500 kVA
Peringkat Daya Utama 2275 kVA 2275 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2500 kVA 2500 kVA
Peringkat Minimum 2000 kVA 2000 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4764.73 in 78 l
Rasio Kompresi 15.5:1 15.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Maksimum 247.3 in 6282 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol

  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • Data link modul aksesori
  • Tekanan oli rendah
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • kW-jam (total)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar. IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • EMCP 4.2B
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Fitur histogram beban
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Layar dapat disesuaikan
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Fungsi PLC
  • Komunikasi:
  • kVAr-jam (total)
  • Lakukan start siklus engine
  • Temperatur cairan pendingin
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kontrol:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Urutan fase generator
  • Indikasi digital untuk:
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Konfirmasi alarm
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Cat Connect
  • Kecepatan berlebih
  • Timer pendinginan engine
  • Jam operasi
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • RPM
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Data link modul annunciator seri
  • Operasi DC 24 Volt
  • Arus berlebih (50/51)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • 3 input analog
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Penyesuaian kecepatan
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Frekuensi (Hz)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Volt DC
  • Pengujian lampu

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Umum

  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Servis tangan kanan

Generator dan Attachment

  • Tegangan rendah:
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Kumparan acak
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Detektor temperatur putar
  • Kumparan bentuk
  • 6 Kabel
  • Tegangan tinggi:
  • Tegangan sedang:
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Modul annunciator lokal: [ ] NFPA 110 [ ] Kustom

Opsi Engine

  • Alat Bantu Starter: [ ] Heater Mantel Air 220V 50 Hz
  • Baterai: [ ] Standar (1400 CCA) [ ] Tugas Berat (2800 CCA)
  • Motor starter: [ ] Standar [ ] Tugas berat
  • Air cleaner: [ ] Air cleaner elemen tunggal [ ] Air cleaner elemen ganda [ ] Air cleaner tugas berat
  • Muffler: [ ] Kelas Industri
  • Pengisi daya baterai: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ambien standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator opsional terpasang

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi

Alternator

  • Kenaikan temperatur (lebih dari 40 �C ambien): [ ] 150 �C [ ] 125 �C [ ] 105 �C [ ] 80 �C

Pemutusan Daya

  • Peringkat pemutus arus: [ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • Pemutusan Daya: [ ] Busbar [ ] Pemutus arus
  • Unit trip pemutus arus: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Komponen Emisi Bersih
  • Offset buang
  • Elbow
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Fitting fleksibel
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Muffler
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik
  • Filter bahan bakar primer

Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract)

  • Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Tahun [ ] 3 Tahun [ ] 5 Tahun

Umum

  • Logo US aid
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • Heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600

Instrumentasi

  • Termokopel dan Pirometer

Sistem Pelumasan

  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Koneksi daya sisi kiri
  • Koneksi daya belakang
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi ground netral
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Biaya pengujian engine standar
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Sertifikasi OSHPD
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan pengujian generator
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)

Starter dan Pengisi Daya

  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Regulator tekanan udara
  • Perangkat pembatas engine
  • Motor starter udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3516B

3516B

3516B

3516B Fleks

3516B
3516B
3516B
3516B Fleks

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B (50 Hz) 2500 kVA dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya