Generator Diesel C18 (60 HZ) |455-600 kW

C18 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 2
Sertifikasi EPA AS, Tier 2
Tegangan
208 hingga 600 Volt
208 hingga 600 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Terdaftar di UL2200; CSA 22.2; Sertifikasi Kepatuhan – Seismik IBC; IBC & HCAI Ganda

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 2 Sertifikasi EPA AS, Tier 2
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 455 ekW 455 ekW
Peringkat Maksimum 600 ekW 600 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 l 18.1 in³
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 5550 in 218.5 mm
Lebar - Maksimum 80.9 in 2056 mm
Tinggi - Maksimum 107.8 in 2737 mm

C18 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Air cleaner tugas ringan
  • Inti aftercooler

Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Sistem Buang

  • Gasket fleks buang baja antikarat, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar set terbuka untuk 8 jam standar

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator dan Attachment

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pusat daya, IP22
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset EMCP 4

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara dasar dan engine-generator, mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel
  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C18 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Heater antikondensasi

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Strip terminal daya
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul pembagi beban
  • Modul annunciator lokal & jarak jauh
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Modul I/O digital

Sistem Kontrol

  • Modul alarm lokal
  • Kontak bebas tegangan
  • Klakson alarm lokal
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Tampilan temperatur oli
  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian - Relai kerusakan pembumian kebocoran arde - Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus - Alarm tingkat bahan bakar rendah - Shutdown tingkat bahan bakar rendah - Alarm tingkat bahan bakar tinggi - Sensor tingkat bahan bakar
  • GCCP 1.5

Sistem Pendinginan

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Flensa saluran radiator

Penutup

  • Penutup berperedam suara

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat
  • Baterai besar
  • Alternator pengisian daya

Sistem Buang

  • Flensa GP 8 dan 10 inci
  • Kit elbow 8 dan 10 inci
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Muffler ujung keluar/masuk 10, 25, dan 35
  • Pelindung manifold dan turbocharger

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Sistem pemindahan bahan bakar
  • Integral - Alas tangki bahan bakar dinding ganda

Umum

  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikasi CSA
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Generator CIP Rangka A
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Frame generator LC
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator CIP frame LC
  • Generator besar frame LC

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Starter dan Pengisi Daya

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 5 Amp

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 Kanan Belakang

C18 Kiri Belakang

C18 Kanan Depan

C18 Kiri Depan

Penutup

Penutup

C18 Kanan Belakang
C18 Kiri Belakang
C18 Kanan Depan
C18 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya