DE715 GC (50 Hz) | Generator Diesel 715 kVA

Genset Diesel DE715 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
715 kVA
715 kVA
Peringkat Minimum
715 kVA
715 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.3

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
One Safe Source

One Safe Source

  • Komponen yang digunakan di genset ini dipilih berdasarkan integrasi desain yang sempurna demi tercapainya kinerja optimal
  • Genset telah sepenuhnya dirakit di fasilitas Caterpillar dengan mematuhi panduan kualitas kami
  • Setiap paket genset telah diuji sebelum dikirim dari fasilitas Caterpillar
  • Dukungan produk Cat, termasuk layanan dealer, suku cadang, dan garansi mencakup seluruh sistem daya Cat

Spesifikasi Produk untuk DE715 GC

Peringkat Maksimum 715 kVA 715 kVA
Peringkat Minimum 715 kVA 715 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.8 in 171 mm
Kapasitas Silinder 928 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 131 in 3328 mm
Lebar - Maksimum 60.6 in 1540 mm
Tinggi - Maksimum 86.1 in 2187 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 8613 lb 3907 kg

DE715 GC Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel Cat® C15 Sejajar 6 silinder, 4 langkah

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 3 Kutub
  • Sambungan arde netral
  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan
  • Perlindungan IP23

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Generator dan Attachment

  • Pusat daya, IP22
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4).

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Katup saluran pembuangan oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar

DE715 GC Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Potensiometer pengatur Kecepatan dan Tegangan
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Annunciator
  • E-Stop Darurat

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator besar dan premium

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Kontak bantu
  • Pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai basah

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Alternator

  • Heater ruangan
  • AVR

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal dengan penampungan tumpahan
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah dan tinggi
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator Rangka A ukuran besar
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator CIP frame LC
  • Frame generator LC
  • Frame generator LC Besar
  • Generator Rangka A CIP
  • Heater ruangan

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai besar
  • Heater mantel air

Sistem Buang

  • Peredam suara industri
  • Peredam Suara Atenuasi 10 dBA
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10, 25, dan 35 dBA
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Fitting buang fleksibel
  • Group flensa 6 dan 8 inci

Sistem pemasukan udara

  • Filter udara satu tahap
  • Filter udara elemen ganda

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi EAC

Umum

  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sertifikasi CSA
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Penutup

  • Penutup GC Cat
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Pengujian/Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE715 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

Penutup DE715 GC

Penutup DE715 GC

DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
Penutup DE715 GC
Penutup DE715 GC

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE715 GC

Lihat Penawaran Lainnya