Ikhtisar
Genset Diesel 175 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 175 ekW pada 60 Hz, genset diesel D175 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset D175 GC tersedia dengan pilihan tingkat emisi.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 175 ekW pada 60 Hz, genset diesel D175 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset D175 GC tersedia dengan pilihan tingkat emisi.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan
Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Maksimum | 175 ekW 175 ekW |
| Peringkat Minimum | 175 ekW 175 ekW |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3 |
| Tegangan | 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Model Engine | Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.31 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7.01 l |
| Rasio Kompresi | 16.7:1 16.7:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Elektronik, Common Rail Elektronik, Common Rail |
| Tipe Pengatur | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| Panjang - Maksimum | 103.7 in 2634 mm |
| Lebar - Maksimum | 51.2 in 1300 mm |
| Tinggi - Maksimum | 58.7 in 1492 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 3741 lb 1697 kg |
Set Terbuka D175 GC
Set Terbuka D175 GC
Set Terbuka D175 GC
Set Terbuka D175 GC
Penutup
Penutup