Generator Diesel C18 (60 HZ) Tier 4 |455-500 kW

C18 (60 Hz) Tier 4 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 4 Final AS
EPA Tier 4 Final AS
Tegangan
480 Volt
480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Terdaftar di UL2200; CSA 22.2; Sertifikasi Kepatuhan – Seismik IBC; IBC & HCAI Ganda

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz) Tier 4

Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS
Tegangan 480 Volt 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 455 ekW 455 ekW
Peringkat Maksimum 500 ekW 500 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 1455.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Pelumas

  • Filter oli dan dipstick
  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas
  • Pembuangan asap; disalurkan melalui pipa ke bagian depan radiator
  • Oil cooler

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset GCCP

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Perlindungan

  • Pematian keselamatan untuk: Temperatur air yang lebih tinggi - Kecepatan berlebih - Tekanan oli rendah

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, temperatur terbuka penuh 92 °C (198 °F)
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Saluran pembuangan cairan pendingin dengan katup; berakhir di pinggiran alas
  • Caterpillar extended life coolant

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Paket buku petunjuk pengoperasian dan perawatan serta kompartemen penyimpanan OMM
  • Buku suku cadang
  • Peredam getaran

Sistem Kontrol

  • Annunciator lokal
  • Input/Output yang Dapat Diprogram: 2 input digital yang dapat diprogram - 2 output relai yang dapat diprogram (Bentuk A) - 2 output relai yang dapat diprogram (Bentuk C)
  • Cocok digunakan sebagai label peralatan servis
  • Pelat pemisahan
  • Lokasi pemasangan panel kontrol
  • Lokasi pemasangan kotak pemutus
  • Input analog eksternal opsional
  • Annunciator jarak jauh
  • GCCP 1.2
  • Komunikasi: Data link pelanggan (RS485 Modbus RTu) - Data link modul annunciator seri untuk IVR annunciator lokal dan jarak jauh - Regulasi Tegangan Terpadu (Digital) - Modul Eksitasi EM10
  • Kontrol mencakup: Kontrol operasi/otomatis/stop - Penyetelan kecepatan - Penyetelan tegangan - Start siklus engine - Tombol tekan penghenti darurat
  • Indikasi digital untuk: rpm - volt DC - Jam operasi - Tekanan oli (psi, kPa, atau bar) - Temperatur cairan pendingin (C atau F) - Volt (L-L & L-N), frekuensi (Hz) - Amp (per fase & rata-rata) - Faktor daya (per fase & rata-rata) - kW (per fase & rata-rata) - kVA (per fase & rata-rata) - kVAr (per fase dan rata-rata) - kW-j (total) - kVAr-j (total)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram: Urutan fase generator - Tegangan lebih/kurang (27/59) - Frekuensi lebih/kurang (81 o/u) - Arus berlebih (50/51)
  • Peringatan/shutdown dengan indikator LED umum terkait shutfown untuk: Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi - Kecepatan berlebih - Stop darurat - Kegagalan memulai (start berlebih) - Temperatur cairan pendingin rendah - Tingkat cairan pendingin rendah
  • Opsi panel kontrol: Panel kontrol anti-debu - Kontak bebas tegangan - Server perangkat - Relai kerusakan pembumian

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Generator dan Attachment

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch, kumparan acak.
  • Kenaikan temperatur dan isolasi Kelas H
  • Generator AREP
  • CIP - generator
  • Perlindungan IP23
  • Pusat daya, saluran masuk kabel di bagian bawah IP22

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter udara elemen tunggal
  • Air cleaner - Tugas berat
  • Air cleaner - Elemen tunggal

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Lingkup Perak, Emas, dan Platina

Pemutus arus

  • 3 Kutub tetapan 100 %

C18 (60 Hz) Tier 4 Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • Relai kerusakan arde
  • Panel kontrol tahan debu
  • Lokasi pemasangan kotak pemutus
  • Kontak bebas tegangan
  • Server perangkat
  • Pelat pemisahan
  • Annunciator jarak jauh
  • GCCP 1.5
  • Annunciator lokal
  • Tombol E-stop remote
  • Input analog eksternal opsional
  • Dudukan panel kontrol

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator besar dan premium

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL

Generator dan Attachment

  • Generator AREP
  • Generator CIP
  • Heater ruangan
  • Pelat saluran dan dudukan generator

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter udara elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Beban angin Sertifikasi IBC

Pemutus arus

  • Pemutus arus tunggal bermotor
  • Batang netral
  • Kabel daya
  • Paket pemutus arus pertama dengan pemutus ganda (CB2) LS/I, terpasang pada paket
  • Transformer arus
  • Pemutus arus tunggal yang terpasang di paket
  • Paket pemutus arus pertama dengan pemutus ganda (CB1) LS/I, terpasang pada paket
  • Kontak bantu

Sistem Pendinginan

  • Pelindung aftertreatment
  • Radiator standar

Penutup

  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Kit flensa
  • Fitting fleksibel buang

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki dasar 660 galon

Attachment Generator

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Pemasangan

  • Lebar alas standar
  • Penampungan tumpahan 5 galon
  • Selubung CB opsional
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Penguncian pengisian bahan bakar

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Grup kontrol daya darat
  • Pengisi daya baterai ganda 10 Amp

PENGUJIAN

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Uji pabrik 4 Jam (tidak diawasi)
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan pengujian generator

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) Tier 4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Belakang C18 60 Hz Tier 4

Bagian Kiri Belakang C18 60 Hz Tier 4

Bagian Kiri Depan C18 60 Hz Tier 4

Bagian Kanan Depan C18 60 Hz Tier 4

Bagian Kanan Belakang C18 60 Hz Tier 4
Bagian Kiri Belakang C18 60 Hz Tier 4
Bagian Kiri Depan C18 60 Hz Tier 4
Bagian Kanan Depan C18 60 Hz Tier 4

360 View
360 View