Generator Diesel 3516E (50 HZ) |3000-3500 kVA

Genset Diesel 3516E (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
3500/3250/3000 kVA
3500/3250/3000 kVA
Peringkat Daya Utama
3175/2950/2725 kVA
3175/2950/2725 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS Tier 2/NOx Rendah
Bersertifikasi EPA AS Tier 2/NOx Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3516E (50 Hz)

Peringkat Siaga 3500/3250/3000 kVA 3500/3250/3000 kVA
Peringkat Daya Utama 3175/2950/2725 kVA 3175/2950/2725 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS Tier 2/NOx Rendah Bersertifikasi EPA AS Tier 2/NOx Rendah
Tegangan 380 hingga 11.000 volt 380 hingga 11.000 volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 3500 kVA 3500 kVA
Peringkat Minimum 2725 kVA 2725 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4765 in³ 78.1 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi ATAAC ATAAC
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur Adem™ A5 Adem™ A5
Panjang - Minimum 302.6 in 7685 mm
Panjang - Maksimum 306.5 in 7785 mm
Lebar - Maksimum 102.8 in 2612 mm
Tinggi - Maksimum 131.6 in 3342 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 44930 lb 20380 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Sistem Kontrol

  • Paket genset mencakup:
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Operasi DC 24 Volt
  • Mode KVAR / PF
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif
  • Cat ECS 100
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Peredam RFI
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Regulator tegangan Caterpillar
  • Exciter min / maks
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Kontrol:
  • Penyesuaian kecepatan
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Lakukan start siklus engine
  • Pendinginan engine
  • Konfirmasi alarm
  • Fungsi PLC
  • Layar dapat disesuaikan
  • Pengujian lampu
  • Fitur histogram beban
  • Urutan fase generator
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • RPM
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Data link modul aksesori
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Indikasi digital untuk:
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Arus berlebih (50/51)
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • 3 input analog
  • Data link modul annunciator seri
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Akurasi +/-2 %
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Cat Connect
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya
  • 3 Fase
  • Komunikasi:
  • Kecepatan berlebih
  • Volt DC
  • Jam operasi
  • Temperatur cairan pendingin
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi (Hz)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tekanan oli rendah
  • kVAr-jam (total)
  • kW-jam (total)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk: Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi - Kecepatan berlebih - Stop darurat - Kegagalan memulai (start berlebih) - Temperatur cairan pendingin rendah - Tingkat cairan pendingin rendah -

Sistem Pendinginan

  • ATAAC - Radiator paket 3516E dikirim dalam kondisi sudah terpasang
  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis tangan kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan antikondensasi
  • Tegangan rendah: Kumparan acak - Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)- Detektor temperatur kumparan - Sistem isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, saluran masuk kabel bagian atas - Pola lubang standar NEMA
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan tinggi:
  • Tegangan sedang:
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Pola lubang standar NEMA
  • 6 Kabel
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kumparan bentuk
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah

Sistem Pengaturan

  • ADEM A5

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

3516E (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.4

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Sistem Pendinginan

  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang
  • Radiator ambien standar

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi

Sistem Buang

  • Adaptor Y

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik

Umum

  • Logo US aid
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)

Generator dan Attachment

  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Konversi generator
  • Heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan

Pengujian / Laporan Khusus

  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Sertifikasi IBC
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan pengujian generator
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Sertifikasi OSHPD

Starter dan Pengisi Daya

  • Regulator tekanan udara
  • Heater mantel air
  • Motor starter udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Penutup starter
  • Perangkat pembatas engine
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Motor starter elektrik

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516E (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah

3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah

3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah

3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kanan Belakang

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kiri Belakang

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kanan Depan

3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kiri Depan

3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah
3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah
3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah
3516E 50Hz Tier 2/NOx Rendah
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kanan Belakang
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kiri Belakang
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kanan Depan
3516E, 50 Hz, 3000 kVA, Bagian Kiri Depan

3516E 50Hz 3500 kVA

3516E 50Hz 3500 kVA

360 View
Fitur 3516E 50Hz

Fitur 3516E 50Hz

Fitur 3516E 50Hz

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516E (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya