Ikhtisar
DE169AE0 | Genset Diesel 120 ekW
Genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Spesifikasi Utama
Genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi |
| Tegangan | 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Minimum | 120 ekW 120 ekW |
| Peringkat Maksimum | 120 ekW 120 ekW |
| Model Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.3 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7 l |
| Rasio Kompresi | 18.2:1 18.2:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 96.5 in 2450 mm |
| Lebar - Maksimum | 1010 mm 39.8 in |
| Tinggi - Maksimum | 60.8 in 1544 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 3135 lb 1422 kg |