Generator Diesel 3516B DGB (60 HZ) |1640-1825 kW

Genset Diesel 3516B DGB™ (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Daya Utama
1825 ekW
1825 ekW
Peringkat Kontinu
1640 ekW
1640 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Pencampuran Gas Dinamis 1640 - 1825 ekW

Genset 3516B DGB (Dynamic Gas Blending, Pencampuran Gas Dinamis) dibuat agar sesuai untuk aplikasi kontinu dan utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 1640 hingga 1825 ekW pada 60 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset 3516B DGB kami telah dikembangkan untuk konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Hingga 70% Campuran Gas Alam Bahan Bakar

Respons transien diesel dengan emisi rendah dan penghematan gas alam.

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Spesifikasi Produk untuk 3516B DGB™ (60 Hz)

Peringkat Daya Utama 1825 ekW 1825 ekW
Peringkat Kontinu 1640 ekW 1640 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1825 ekW 1825 ekW
Peringkat Minimum 1640 ekW 1640 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in 69 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™4 Adem™4
Panjang - Minimum 264.3 in 6714 mm
Panjang - Maksimum 264.3 in 6714 mm
Lebar - Minimum 90.1 in 2288 mm
Lebar - Maksimum 90.1 in 2288 mm
Tinggi - Minimum 94.1 in 2391 mm
Tinggi - Maksimum 94.1 in 2391 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 33300 lb 15135 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder

Sistem Kontrol

  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Kontrol:
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Fungsi PLC
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Konfirmasi alarm
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kW-jam (total)
  • Pengujian lampu
  • RPM
  • Volt (L-L dan L-N), frekuensi (Hz)
  • Urutan fase generator
  • Jam operasi
  • kVAr-jam (total)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Data link modul aksesori
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kecepatan berlebih
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Regulator (IVR) - IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks
  • Volt DC
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Temperatur cairan pendingin
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • 3 input analog
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Cat Connect
  • Timer pendinginan engine
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Indikasi digital untuk:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Layar dapat disesuaikan
  • Fitur histogram beban
  • Penghenti darurat
  • Data link modul annunciator seri
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tekanan oli rendah
  • Komunikasi:
  • Penyesuaian kecepatan
  • Lakukan start siklus engine
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Arus berlebih (50/51)

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset Cat ECS

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Servis kanan

Generator dan Attachment

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Kumparan acak
  • Perlindungan IP23
  • Heater ruangan antikondensasi
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • HV:
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • LV
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • 6 Kabel
  • Kumparan bentuk
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah - model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • MV:
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator.
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel

3516B DGB™ (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Radiator ambien standar
  • Air cleaner elemen ganda
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Filter elemen tunggal
  • Pengaturan radiator opsional

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Modul pembagi beban
  • Modul I/O digital
  • Kotak terminal utama generator
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Penutup panel anti-kejahatan
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Kotak atas kosong
  • Selubung Kabel
  • Annunciator - lokal
  • Modul I/O digital
  • Annunciator - jarak jauh
  • Kotak ekstensi samping

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Pengukur sakelar level air

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi karter
  • Grup perlindungan karter:

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator IBC

Sistem Buang

  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Flensa
  • Komponen emisi bersih
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Offset buang
  • Muffler
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Adaptor Y
  • Elbow>

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 Amp
  • Perangkat pembatas engine
  • Baterai, rak dan kabel
  • Heater mantel air
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Pengisi daya baterai NFPA 50 Amp
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Lingkup Platina, Perak, dan Emas

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4)
  • Filter bahan bakar gas

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • Attachment opsional tegangan tinggi
  • Rangka 2700 - 6300, 6600, 6900 Volt, 3 Fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 1600 - 380, 440, 480, 600 Volt, 3 Fase 1800 RPM, RW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Generator tegangan tinggi
  • Transformer arus diferensial
  • Rangka 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM ,FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 1600 - 380, 440, 480, 600 Volt, 3 Fase 1800 RPM, RW, IE, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Air cleaner alternator
  • Rangka 1800
  • Kit heater ruangan
  • Rangka 3000 - 12470, 13200, 13800 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667

Instrumentasi

  • Pirometer dan termokopel

Sistem Pelumas

  • Regulator tingkat oli
  • Grup pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Busbar tiang tengah
  • Saluran masuk kabel - belakang
  • Koneksi daya belakang
  • Saluran masuk kabel - sisi kanan
  • Saluran masuk kabel - sisi kiri
  • Grup ground
  • Koneksi ground netral
  • Koneksi daya sisi kanan
  • koneksi daya sisi kiri

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus - Paket LV
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, dan 4000 Amp, 3 Kutub, UL-nilai tetapan 100%
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan genset
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Analisis getaran torsional
  • Sertifikasi Seismik
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian engine standar
  • Sertifikasi OSPD

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516B DGB™ (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3516B

Genset 3516 DGB Kiri Depan

Genset 3516 DGB Kiri Belakang

Genset DGB 3516 Kanan Depan

Genset Diesel 3516B
Genset 3516 DGB Kiri Depan
Genset 3516 DGB Kiri Belakang
Genset DGB 3516 Kanan Depan

Video DGB

Video DGB

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B DGB™ (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya