C280-6 (60 HZ) | Generator Diesel 1650-2000kW(2MW)

C280-6 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
Peringkat Minimum
1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Spesifikasi Produk untuk C280-6

Peringkat Maksimum 1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz) 1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
Peringkat Minimum 1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz) 1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
Strategi Emisi/Bahan Bakar IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Kecepatan 900/1000 rpm 900/1000 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Model Engine Diesel Berpendingin Air 4 Langkah C280-6, I-6 Diesel Berpendingin Air 4 Langkah C280-6, I-6
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 111 in³ 6762 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Turbocharger, berpendingin air (720 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Breather, karter, dipasang di atas

Sistem Pendinginan

  • Regulator Temperatur Udara
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Termostat mantel air

Sistem Buang

  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel
  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Relief valve eksplosi karter
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup pengatur tekanan oli

Sistem Pemasangan

  • Peredam, getaran torsional
  • Dudukan engine dan generator

Sistem Start/Pengisian

  • Starter udara tipe bilah
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Peredam suara udara
  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri

Umum:

  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/aftercooler/Air oil cooler
  • Cat, Caterpillar Yellow

C280-6 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara
  • Filter jelaga
  • Air cleaner tugas berat
  • Katup kontrol boost
  • Rakitan louver air cleaner
  • Air cleaner
  • Bracket penopang vertikal

Sistem Pendinginan

  • Pompa air bantu
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Alat bantu pemanasan
  • Tangki ekspansi

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Koneksi sistem bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saringan bahan bakar primer dupleks

Sistem Generator

  • Isolasi Kelas F
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan anti-kondensasi

Sistem Pengatur

  • 723 Plus
  • Pemrogram digital
  • Elektronik/aktuator
  • Cadangan baterai/catu daya
  • Pembagi beban 2301 A
  • Aktuator EGB

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Isolator
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal
  • Ditahan secara vertikal

Sistem Start/Pengisian

  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C280-6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C280-6

Genset Diesel C280-6