Generator Diesel 3516B DGB (50 HZ) |1750-2275 kVA

Genset Diesel 3516B DGB™ (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Daya Utama
2275/2000 kVA
2275/2000 kVA
Peringkat Kontinu
2000/1750 kVA
2000/1750 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Pencampuran Gas Dinamis 1750 - 2275 kVA

Genset 3516B DGB (Dynamic Gas Blending, Pencampuran Gas Dinamis) dibuat agar sesuai untuk aplikasi kontinu dan utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 1750 hingga 2275 kVA pada 50 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset 3516B DGB kami telah dikembangkan untuk konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Hingga 70% Campuran Gas Alam Bahan Bakar

Respons transien diesel dengan emisi rendah dan penghematan gas alam.

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol Cat ECS

Panel Kontrol Cat ECS

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi pada temperatur ambien standar hingga 50 �C (122 �F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
One Safe Source

One Safe Source

  • Komponen yang digunakan di genset ini dipilih pada tahapan desain demi tercapainya kinerja paket yang optimal
  • Genset telah sepenuhnya dirakit di fasilitas Caterpillar dengan mematuhi panduan kualitas kami
  • Setiap paket genset telah diuji sebelum dikirim dari fasilitas Caterpillar
  • Dukungan produk Cat, termasuk layanan dealer, suku cadang, dan garansi mencakup seluruh sistem daya Cat

Spesifikasi Produk untuk 3516B DGB™ (50 Hz)

Peringkat Daya Utama 2275/2000 kVA 2275/2000 kVA
Peringkat Kontinu 2000/1750 kVA 2000/1750 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2275 kVA 2275 kVA
Peringkat Minimum 1750 kVA 1750 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Langkah - HD 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in 69 l
Kapasitas - HD 4764.73 in³ 78.08 l
Rasio Kompresi 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™4 Adem™4
Panjang - Minimum 278.2 in 7066 mm
Panjang - Maksimum 292 in 7416 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 92.9 in 2360 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 33300 lb 15135 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal

Sistem Kontrol

  • Tekanan oli rendah
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Konfirmasi alarm
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • 3 input analog
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Kecepatan berlebih
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Penghenti darurat
  • Jam operasi
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Indikasi digital untuk:
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Cat Connect
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Kontrol:
  • Data link modul annunciator seri
  • Regulator (IVR) - IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks
  • RPM
  • Volt (L-L dan L-N), frekuensi (Hz)
  • Temperatur cairan pendingin
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Penyesuaian kecepatan
  • Lakukan start siklus engine
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • kW-jam (total)
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Urutan fase generator
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Fungsi PLC
  • kVAr-jam (total)
  • Volt DC
  • Timer pendinginan engine
  • Operasi DC 24 Volt
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Fitur histogram beban
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Layar dapat disesuaikan
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Arus berlebih (50/51)
  • Komunikasi:
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Data link modul aksesori
  • Pengujian lampu
  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset Cat ECS

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Servis kanan
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00

Generator dan Attachment

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Kumparan acak
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah - model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 Kabel
  • Detektor temperatur putar
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Kumparan bentuk

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oil cooler pelumas integral
  • Oli pelumas
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel

3516B DGB™ (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Radiator ambien standar
  • Filter elemen tunggal
  • Radiator ATAAC ambien standar
  • Pengaturan radiator opsional

Generator

  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi

Panel Kontrol

  • Modul pembagi beban
  • Kotak atas kosong
  • Kotak terminal utama generator
  • Annunciator - jarak jauh
  • EMCP 4.4
  • Modul I/O digital
  • Selubung Kabel
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Penutup panel anti-kejahatan
  • Kotak ekstensi samping
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Annunciator - lokal

Sistem Pendinginan

  • Pengukur sakelar level air
  • Cairan Pendingin

Dudukan

  • Isolator IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi karter
  • Grup perlindungan karter:

Sistem Buang

  • Kabinet takaran Tier 4
  • Adaptor Y
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Elbow>
  • Muffler
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Komponen Emisi Bersih
  • Fitting fleksibel
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Offset buang

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Lingkup Platina, Perak, dan Emas

Umum

  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Paket UL 2200
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sertifikasi CSA
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar gas
  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4)

Generator dan Attachment

  • Rangka 1600 - 380, 400, 415 Volt, 3 Fase 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Attachment opsional tegangan tinggi
  • Transformer arus diferensial
  • Rangka 1600 - 380, 400, 415 Volt, 3 Fase 1500 rpm, RW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Generator tegangan tinggi
  • Kit heater ruangan
  • Konversi generator
  • Rangka 1600 - 380, 400, 415 Volt, 3 Fase 1800 rpm, RW, IE, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 2700 - 6300, 6600, 6900 Volt, 3 Fase 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 3000 - 10000, 10500, 11000 Volt, 3 Fase 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel = 6, Pitch = 0,6667
  • Rangka 1800
  • Air cleaner alternator

Instrumentasi

  • Pirometer dan termokopel

Sistem Pelumas

  • Grup pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Saluran masuk kabel - sisi kanan
  • Saluran masuk kabel - belakang
  • Grup ground
  • koneksi daya sisi kiri
  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Saluran masuk kabel - sisi kiri
  • Koneksi daya belakang

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus - paket LV
  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, dan 4000 Amp, 3 Kutub, UL-nilai tetapan 100%

Pengujian / Laporan Khusus

  • Pengujian engine standar
  • Analisis getaran torsional
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi OSPD
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan genset

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai besar
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Perangkat pembatas engine
  • Motor starter elektrik
  • Heater mantel air
  • Penutup starter
  • Baterai, rak dan kabel
  • Regulator tekanan udara
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 Amp
  • Pengisi daya baterai NFPA 50 Amp
  • Motor starter udara

Lihat bagaimana 3516B DGB™ (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Depan Genset Diesel 3516B

Genset 3516 DGB Kiri Depan

Genset 3516 DGB Kiri Belakang

Genset DGB 3516 Kanan Depan

Bagian Kanan Depan Genset Diesel 3516B
Genset 3516 DGB Kiri Depan
Genset 3516 DGB Kiri Belakang
Genset DGB 3516 Kanan Depan

Video DGB

Video DGB

360 View