Generator Diesel C13 (60 HZ) |320-400 kW

Genset Diesel C13 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
400 ekW
400 ekW
Peringkat Minimum
320 ekW
320 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Penggunaan Darurat Stasioner EPA
Penggunaan Darurat Stasioner EPA

Ikhtisar

Genset Diesel 320 - 400 ekW

Genset diesel C13 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 320 hingga 400 ekW pada 60 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset C13 kami bersertifikasi Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.3

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Terdaftar di UL2200; CSA 22.2; Sertifikasi Kepatuhan – Seismik IBC; IBC & HCAI Ganda

Spesifikasi Produk untuk C13 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 400 ekW 400 ekW
Peringkat Minimum 320 ekW 320 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Penggunaan Darurat Stasioner EPA Penggunaan Darurat Stasioner EPA
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel C13 ACERT, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C13 ACERT, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.12 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 B
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

C13 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner; tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya
  • Motor starter elektrik 24 volt

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Kontroler Sistem Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Sertifikasi

  • Penggunaan darurat stasioner EPA

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Tangki Bahan Bakar/Dasar

  • Alarm bahan bakar audio dan visual

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi

Generator dan Attachment

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pusat daya, IP22
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikat Eropa

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor

Panel Kontrol

  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • GCCP 1.4
  • Kontak bebas tegangan
  • Modul alarm lokal: Annunciator lokal
  • Modul annunciator jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Pelindung Batu
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Fitting buang 8 inci fleksibel
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar
  • Atenuasi 10, 25, dan 35 dBA
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Group flensa 6 dan 8 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral

Generator dan Attachment

  • Frame generator LC
  • Generator CIP LC
  • Heater ruangan
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP Rangka A

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bagian Kanan Depan Genset Diesel C13 NACD

Bagian Kiri Genset Diesel C13 NACD

Bagian Atas Genset Diesel C13 NACD

Bagian Belakang Genset Diesel C13 NACD

Penutup

Penutup

Bagian Kanan Depan Genset Diesel C13 NACD
Bagian Kiri Genset Diesel C13 NACD
Bagian Atas Genset Diesel C13 NACD
Bagian Belakang Genset Diesel C13 NACD
Penutup
Penutup

360 View
360 View
360 View