Ikhtisar
Genset Diesel 175 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 175 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE200 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 175 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE200 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan
Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Minimum | 175 ekW 175 ekW |
| Peringkat Maksimum | 175 ekW 175 ekW |
| Model Engine | Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.3 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7 l |
| Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 130.9 in 3325 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.6 in 1134 mm |
| Tinggi - Maksimum | 65.6 in 1666 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 4257 lb 1931 kg |
Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi manfaat dan fitur yang menarik di DE200 GC (60 Hz).