G3520H 2519kW

G3520H Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
2519/2500 pada 1,0pf
2519/2500 pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
45.30%
45.30%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Engine Gas Cat G3520H

Engine Gas Cat G3520H

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam dan campuran hidrogen dalam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel Kontrol EMCP 4.3

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Emisi

Emisi

  • Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level Nox 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  • Didesain dan diuji di pabrik
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk G3520H

Peringkat Kontinu 2519/2500 pada 1,0pf 2519/2500 pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 45.30% 45.30%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Model Engine G3520H G3520H
Kapasitas Silinder 5956 in³ 97.5 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Rasio Kompresi 12.1 12.1
Panjang 302 in 7668 mm
Lebar 86 in 2173 mm
Tinggi 97 in 2473 mm
Bobot Kering - Genset 54675 lb 25285 kg

G3520H Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

Pendinginan

  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Pemutus Arus

  • Annunciator Instan, Singkat, Lama LSI
  • Terpasang di belakang
  • Pemutus Arus 5000 A 3 Kutub, Tetapan IEC

Saluran buang

  • Turbocharger berpendingin bagian pusat dengan saluran keluar berflensa Cat
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Port buang terpisah dan saluran keluar turbocharger berkabel untuk Modul Sensor Temperatur Terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GECM yang dilengkapi dengan alarm dan penonaktifan

Sistem Bahan Bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM

Sistem bahan bakar

  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM A4)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • SR4B
  • Pelindung dan Peredam Getaran Crankshaft
  • Koneksi bar bus
  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
  • Detektor temperatur putar
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Buku suku cadang
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Servis Kanan
  • SR5
  • Droop reaktif

Sistem Pengatur

  • Input Kecepatan ADEM A4 4-20 mA (0-5 VV)

G3520H Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Pipa dan Bracket Pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Pemutus Arus

  • Saluran Masuk Kabel Bagian Bawah 6 Kutub Rangka MP
  • Transformer Arus Netral 4000/5000 A Pemilihan Otomatis
  • Tanpa pemutus UV atau kabel CB yang dipasang di paket
  • Dipasang pada Rangka

Panel Kontrol

  • Annunciator 16 Titik/32 Lampu, Dikirim Terpisah
  • Modul Komunikasi Jarak jauh (PL1000T, PL1000E)
  • Annunciator jarak jauh
  • Pemantauan PC lokal
  • Modul I/O Terpisah, 12 Input Digital, 8 Relai 'Bentuk C'
  • Cat Connect: Ethernet, Satelit, Telematik Seluler
  • Relai kegagalan engine
  • Modul alarm lokal
  • Modul sinkronisasi
  • Pemantauan PC Jarak Jauh

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar
  • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung

Saluran buang

  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Flensa
  • Elbow
  • Fitting Fleksibel
  • Expander Buang

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator Penurun Tekanan Gas
  • Filter bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas 24 V, ETR (Energized-To-Run)

Generator

  • Detektor temperatur bearing
  • Kotak akses kabel
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kontrol tegangan manual
  • Bar bus Eropa
  • Filter udara generator
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment

Umum

  • Alat diagnostik digital
  • Pemesanan cat khusus
  • Set alat
  • Logo US AID

Start/Pengisian

  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Motor starter 24 V
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya 60 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Kepatuhan Kode Grid

  • 60 Hz: AS
  • 50 Hz: Standar Jerman, Inggris Raya, Belgia, Rumania, Italia, Irlandia, Polandia, Belanda, Spanyol, Prancis, dan Eropa

Lihat bagaimana G3520H dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H

Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H

CHP

Seri Genset Gas G3500H

CHP
Seri Genset Gas G3500H

360 View
360 View