Generator Diesel C1.5 (60 HZ) |12-13,2 kW

C1.5 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Setara R96/IIIa UE
Setara R96/IIIa UE
Tegangan
110 hingga 415 Volt
110 hingga 415 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program® SOSSM Cat mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C1.5 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE
Tegangan 110 hingga 415 Volt 110 hingga 415 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 12,0 ekW 12,0 ekW
Peringkat Maksimum 13,2 ekW 13,2 ekW
Model Engine Cat® C1.5 Cat® C1.5
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.5 in 90 mm
Kapasitas Silinder 91.3 in³ 1.5 l
Rasio Kompresi 22.5:1 22.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Sistem Bahan Bakar Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 55.1 in 1400 mm
Lebar - Maksimum 24.4 in 90 mm
Tinggi - Maksimum 41.5 in 1054 mm

C1.5 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Generator dan Attachment Generator

  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem Pengatur Mekanis

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • mencakup titik kemampuan angkat dan penghentian untuk cairan pendingin

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 12 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C1.5 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Opsi Alternator

  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai

Sertifikat

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Upgrade Eropa ke set STD untuk sertifikat CE

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus arus 4 Kutub

Opsi Panel Kontrol

  • Stop darurat dengan kunci
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin

Penutup

  • Penutup berperedam suara (GALV)
  • Pengangkatan satu titik untuk penutup

Sistem Bahan Bakar

  • Skidbase untuk set terbuka
  • Skidbase untuk penutup
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman DEFRA
  • Interval servis diperpanjang 1000 Jam
  • Kontrol pompa pemindahan bahan bakar
  • Alas kaki

Opsi pemasangan

  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pelepasan peredam suara industri
  • Pelepasan baterai

Pemeriksaan dan Pengujian Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Pelindung batu radiator

Lihat bagaimana C1.5 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset C1.5 Kanan Belakang

Genset C1.5 Kiri Belakang

Genset C1.5 Kanan Depan

Genset C1.5 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset C1.5 Kanan Belakang
Genset C1.5 Kiri Belakang
Genset C1.5 Kanan Depan
Genset C1.5 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View