KONTROLER ATC-300+

Pemutus Arus / Kontaktor ATS ATC KONTROLER ATC-300+

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Peringkat
120 hingga 600 V, satu fase dan tiga fase di 50/60 Hz
120 hingga 600 V, satu fase dan tiga fase di 50/60 Hz
Tipe Transfer
Bergantung aplikasi sakelar
Bergantung aplikasi sakelar
Tipe Sakelar
Bergantung aplikasi sakelar
Bergantung aplikasi sakelar

Sekilas Fitur

Cat

Fitur Produk

  • Kontak relai bantu:
    • Sumber 1 menyediakan 2NO dan 2NC
    • Sumber 2 menyediakan 2NO dan 2NC

  • Sensor Sumber 1 dan Sumber 2:
    • Tegangan rendah/frekuensi rendah
    • Tegangan berlebih/frekuensi berlebih
    • Perlindungan rotasi tiga fase
    • Ketidakseimbangan/kehilangan tegangan tiga fase

  • Kontak sinyal pratransfer 1NO dan 1NC
  • Buka darurat (Sumber 2)
  • Tujuh waktu tunda yang dapat diprogram di lapangan
  • Tampilan berbasis LCD untuk tampilan pemrograman, diagnostik sistem, dan pesan bantuan
  • Diagram mimik dengan sumber yang tersedia dan indikator LED yang terhubung
  • Log riwayat dengan tanda waktu
  • Tombol tekan uji sistem
  • Interval penggunaan pembangkit listrik dapat diprogram (mati, harian, 7, 14 dan 28 hari), waktu pengoperasian 0-600 menit tanpa beban/dengan beban dengan fitur antigagal
  • Perlindungan arus berlebih integral (opsional)
  • Transisi dalam fase
  • Penutup baja antikarat untuk kontroler (opsional)
  • Komunikasi via RS-232 atau Modbus melalui port RS-485 terpadu (opsional)

Spesifikasi Produk untuk KONTROLER ATC-300+

Rentang Peringkat 120 hingga 600 V, satu fase dan tiga fase di 50/60 Hz 120 hingga 600 V, satu fase dan tiga fase di 50/60 Hz
Tipe Transfer Bergantung aplikasi sakelar Bergantung aplikasi sakelar
Tipe Sakelar Bergantung aplikasi sakelar Bergantung aplikasi sakelar
Tegangan Kontrol Input 65 hingga 145 Vac 50/60 Hz 65 hingga 145 Vac 50/60 Hz
Pengukuran Tegangan Utilitas VAB Sumber 1 VAB Sumber 2
VAC Sumber 1 VBC Sumber 2
VCA Sumber 1 VCA Sumber 2
VAB Sumber 1 VAB Sumber 2
VAC Sumber 1 VBC Sumber 2
VCA Sumber 1 VCA Sumber 2
Kisaran Pengukuran Tegangan 0 hingga 790 Vac rms (50/60 Hz) 0 hingga 790 Vac rms (50/60 Hz)
Akurasi Pengukuran Tegangan +/-2% dari tegangan input nominal +/-2% dari tegangan input nominal
Pengukuran Frekuensi Sumber 1 dan Sumber 2 Sumber 1 dan Sumber 2
Kisaran Pengukuran Frekuensi 40 Hz sampai 70 Hz 40 Hz sampai 70 Hz
Akurasi Pengukuran Frekuensi +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Penurunan Tegangan Rendah 50% hingga 90% dari tegangan nominal 50% hingga 90% dari tegangan nominal
Kenaikan Tegangan Rendah (Penurunan +2%) hingga 99% dari tegangan sistem nominal (Penurunan +2%) hingga 99% dari tegangan sistem nominal
Kisaran Penurunan Frekuensi Rendah 90 hingga 97% dari frekuensi sistem nominal 90 hingga 97% dari frekuensi sistem nominal
Kisaran Kenaikan Frekuensi Rendah (Penurunan +1 Hz) hingga 99% dari frekuensi sistem nominal (Penurunan +1 Hz) hingga 99% dari frekuensi sistem nominal
Kisaran Penurunan Frekuensi Berlebih 103 hingga 110 % dari frekuensi sistem nominal 103 hingga 110 % dari frekuensi sistem nominal
Kisaran Kenaikan Frekuensi Berlebih 101% hingga (penurunan - 1 Hz) dari frekuensi sistem nominal 101% hingga (penurunan - 1 Hz) dari frekuensi sistem nominal
Kisaran Temperatur Operasi -20 hingga 70 derajat C (-4 hingga +158 derajat F) -20 hingga 70 derajat C (-4 hingga +158 derajat F)
Kisaran Temperatur Penyimpanan -30 hingga 85 derajat C (-22 hingga +185 derajat F) -30 hingga 85 derajat C (-22 hingga +185 derajat F)
Kelembapan Pengoperasian Kelembapan relatif 0 hingga 95% (nonkondensasi) Kelembapan relatif 0 hingga 95% (nonkondensasi)
Lingkungan Operasi Tahan terhadap amonia, metana, nitrogen, hidrogen, dan hidrokarbon Tahan terhadap amonia, metana, nitrogen, hidrogen, dan hidrokarbon
Relai Start Generator 5 A, 1/6 hp di 250 Vac Vac 5 A di 30 Vdc dengan beban maksimum 150 W 5 A, 1/6 hp di 250 Vac Vac 5 A di 30 Vdc dengan beban maksimum 150 W
Relai K1, K2
10A, 1-3 hp pada 250 Vac
10A pada 30 Vdc

10A, 1-3 hp pada 250 Vac
10A pada 30 Vdc
Pengujian yang Berlaku Komponen diakui UL
Memenuhi standar UL 991 & UL 1008
Memenuhi standar IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Komponen diakui UL
Memenuhi standar UL 991 & UL 1008
Memenuhi standar IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Pengujian yang Berlaku Lanjutan 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Kelas A
FCC Bagian 15, Kelas A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Kelas A
FCC Bagian 15, Kelas A
CSS 22.2-178
Kompatibilitas Penutup NEMA 1, NEMA 3R, dan NEMA 12
pelat muka ATC-300+ tahan UV
NEMA 1, NEMA 3R, dan NEMA 12
pelat muka ATC-300+ tahan UV

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana KONTROLER ATC-300+ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

KONTROLER ATC-300+

KONTROLER ATC-300+

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk KONTROLER ATC-300+

Lihat Penawaran Lainnya