DE100AE0 (60 Hz) | Generator Diesel 80,0 ekW

C4.4 | DE100AE0 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Emisi Tanpa Sertifikasi
Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan
220 hingga 380 Volt
220 hingga 380 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-3.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka GTA

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel kontrol EMCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C4.4 | DE100AE0

Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 72,0 ekW 72,0 ekW
Peringkat Maksimum 80,0 ekW 80,0 ekW
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 73.6 in 1870 mm
Lebar - Maksimum 33.1 in 840 mm
Tinggi - Maksimum 52.5 in 1333 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 langkah

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.1

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar rangka GTA

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup akustik akses mudah modular

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C4.4 | DE100AE0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Penutup

Penutup

Penutup

Penutup

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Penutup
Penutup
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 | DE100AE0

Lihat Penawaran Lainnya