Ikhtisar
Generator Gas Alam 1750kW-2500kW
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Spesifikasi Utama
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Sertifikasi EPA Terdepan untuk Non-Darurat, UL2200, UL1446, dan lainnya
Memenuhi spesifikasi industri terdepan seperti NFPA 110 Tingkat 1 Tipe 10
Dapat mengambil beban untuk seluruh situs saat kondisi darurat.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Siaga Gas | 2500 ekW pada 0,8pf 2500 ekW pada 0,8pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat |
| RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Rasio Kompresi | 11.5 11.5 |
| Model Engine | G3520 G3520 |
| Kapasitas Silinder | 5956 in³ 97.6 l |
| Aspirasi | TA TA |
| Diameter | 6.7 in 170 mm |
| Langkah | 8.5 in 215 mm |
| Panjang | 336 in 8534 mm |
| Lebar | 94 in 2386 mm |
| Tinggi | 128 in 3230 mm |
| Bobot | 48500 lb 22000 kg |
Genset Gas G3520
Genset Gas G3520
Genset Gas G3520
Genset Gas G3520
Siaga
Pemeriksaan Keliling Respons Cepat Cat® G3520