Ikhtisar
Generator Gas Alam 525-750 kW
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Spesifikasi Utama
Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.
Sertifikasi EPA Terdepan untuk Non-Darurat, UL2200, UL1446, dan lainnya
Memenuhi spesifikasi industri terdepan seperti NFPA 110 Tingkat 1 Tipe 10
Dapat mengambil beban untuk seluruh situs saat kondisi darurat.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Peringkat Siaga Gas | 750 pada 0,8pf 750 pada 0,8pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat EPA AS untuk Genset Stasioner Non-Darurat |
| RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kapasitas Silinder | 3173 in³ 52 l |
| Model Engine | G3512 G3512 |
| Kapasitas Silinder | 3173 in³ 52 l |
| Aspirasi | TA TA |
| Diameter | 6.7 in 170 mm |
| Langkah | 7.5 in 190 mm |
| Tipe Pengatur | ADEM A4 ADEM A4 |
| Panjang | 205.7 in 5224 mm |
| Lebar | 90 in 2286 mm |
| Tinggi | 99.4 in 2525 mm |
| Bobot | 27500 lb 12500 kg |