C32 910 kVA - 1500 kVA

Genset Diesel C32 | 1500 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1500 kVA
1500 kVA
Peringkat Minimum
910 kVA
910 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 910 - 1500 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 910 kVA hingga 1500 kVA di 50 Hz, genset diesel C32 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100 persen beban tetapan dalam satu langkah. Genset C32 dibuat sesuai permintaan, sehingga kebutuhan Anda dapat terpenuhi.

Keunggulan

Menghemat hingga 8% ruang terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Bobot 31% kurang

Jumlah dukungan struktural yang dibutuhkan berkurang

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk C32 | 1500 kVA

Peringkat Maksimum 1500 kVA 1500 kVA
Peringkat Minimum 910 kVA 910 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 400 hingga 3300 Volt 400 hingga 3300 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164 in 4165 mm
Panjang - Maksimum 176.6 in 4485 mm
Lebar - Minimum 66.3 in 1684 mm
Lebar - Maksimum 87.8 in 2228 mm
Tinggi - Minimum 85.1 in 2162 mm
Tinggi - Maksimum 86.4 in 2194 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14700 lb 6668 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Fitur kontrol
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Indikator digital
  • Shutdown peringatan
  • Komunikasi

Sistem Pendinginan

  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • ATAAC
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah

Saluran buang

  • Manifold buang - kering
  • Saluran keluar berflensa bundar ID 203 mm (8 in)

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Droop reaktif
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Kutub menonjol
  • Detektor temperatur putar
  • 6 Kabel
  • Pola lubang standar IEC
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas

Sistem Pengaturan

  • ADEM(tm) A4

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan karet anti-getaran

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai, rak, dan kabel
  • Sakelar pemutus baterai
  • Alternator pengisian 45 Amp

Umum

  • Kuning Caterpillar dengan rel & radiator hitam sangat mengkilap
  • Servis kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE
  • Rotasi standar SAE

C32 | 1500 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner standar

Pemutus arus

  • Pemutus Arus 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 3 Kutub, Tetapan IEC
  • Penutup - Kemasan kontrol
  • Penopang kabel
  • Busbar tiang tengah
  • Kelompok perkabelan pemutus arus
  • Penutup koneksi daya
  • Selubung
  • Pemutus Arus 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, dan 3000 Amp, 3 Kutub, UL-Nilai Tetapan 100%
  • Pemutus arus 800, 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Radiator bersertifikasi
  • Radiator ambien tinggi
  • Radiator standar
  • Cairan pendingin pemakaian lama

Penutup

  • Opsi tangki bahan bakar penutup
  • Penutup berperedam suara
  • Kisi penutup - tetap dan berpenggerak
  • Opsi daya
  • Panel AC, outlet dan lampu
  • Penutup berperedam suara premium
  • Paket cuaca dingin
  • Bracket panel
  • Paket lampu DC

Sistem Buang

  • Gas buang menembus kit dinding
  • Flensa dan expander buang
  • Flensa
  • Sistem pengaman dan pelindung
  • Semua engine C32 memiliki saluran keluar gas buang 203 mm (8 in)
  • Kit pemasangan elbow
  • Muffler
  • Fitting fleksibel

Generator dan Attachment

  • Generator tegangan rendah
  • Generator tegangan sedang

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli
  • Wadah pompa manual prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Jenis alas pemasangan
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator paket standar

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Koneksi Daya

  • Kabel koneksi tegangan rendah
  • Koneksi pentanahan netral
  • Busbar tiang tengah

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai penutup 10 Amp
  • Heater ruangan
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Motor starter elektrik - Standar/Tugas berat
  • Set baterai paket terbuka 24 volt standar - Kering
  • Heater mantel air

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian engine standar
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan TVA generator khusus
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Pengujian dan sertifikasi CSA
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Laporan Analisis Getaran Torsional (TVA, Torsional Vibration Analysis) genset standar
  • Sertifikasi Seismik OSHPD

Umum

  • Cat khusus
  • Logo US aid

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32 | 1500 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 | 1500 kVA

Lihat Penawaran Lainnya