Ikhtisar
Genset Diesel 660 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 660 kVA di 50 Hz, genset DE660 GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 660 kVA di 50 Hz, genset DE660 GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan
Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian
Menampilkan 1-6 dari 7
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Minimum | 660 kVA 660 kVA |
| Peringkat Maksimum | 660 kVA 660 kVA |
| Model Engine | Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus |
| Diameter | 5.4 in 137 mm |
| Langkah | 6.8 in 171 mm |
| Kapasitas Silinder | 928 in³ 15.2 l |
| Rasio Kompresi | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | EUI EUI |
| Tipe Pengatur | Adem™A4 Adem™A4 |
| Panjang - Maksimum | 131 in 3328 mm |
| Lebar - Maksimum | 60.6 in 1540 mm |
| Tinggi - Maksimum | 86.1 in 2187 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 8364 lb 3794 kg |
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
Penutup DE660 GC
Penutup DE660 GC