Generator Diesel C4.4 (60 HZ) |72-100 kW

C4.4 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan
110 hingga 480 Volt
110 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka R

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh

Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S•O•S℠ Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C4.4 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan 110 hingga 480 Volt 110 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 100 ekW 100 ekW
Peringkat Minimum 72 ekW 72 ekW
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1, atau 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1, atau 18,3:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung atau Common Rail Injeksi Langsung atau Common Rail
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 75.8 in 1925 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Generator

  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Heater antikondensasi
  • Kumparan bantu Rangka R
  • Alternator Rangka LC dengan perlindungan isolasi dari udara pantai

Sistem Pendinginan

  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Opsi Panel Kontrol

  • Alarm suara dipasang di panel
  • Stop darurat dengan kunci
  • Pengisi daya baterai
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Potensiometer pengatur tegangan

Penutup

  • Penutup berperedam suara Tingkat 2
  • Peredaman suara Tingkat 1 (galvanisasi)

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Opsi pemasangan

  • Peredam suara industri
  • Pengangkatan satu titik eksternal - penutup
  • Kit pemasangan peredam suara

Umum - Aksesori / Lain-Lain

  • Pelindung batu/flensa rad trans

Lihat bagaimana C4.4 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka C4.4 Kanan Belakang

Set Terbuka C4.4 Kiri Belakang

Set Terbuka C4.4 Kanan Depan

Set Terbuka C4.4 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Set Terbuka C4.4 Kanan Belakang
Set Terbuka C4.4 Kiri Belakang
Set Terbuka C4.4 Kanan Depan
Set Terbuka C4.4 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya