Ikhtisar
Genset Diesel 1600 - 1875 kVA
Menghasilkan daya yang andal dari 1600 hingga 1875 kVA di 50 Hz, genset diesel 3512B dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, kontinu, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset Cat® menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.
Tanya Jawab
T. Apakah generator ini mematuhi pedoman ISO 8528?
J. Ya, 3512B, seperti semua generator Cat lainnya, telah diuji sesuai dengan langkah beban yang diuraikan dalam ISO 8528, Bagian 5.
T. Apakah generator Cat mudah dipasang?
J. Generator Cat dapat dikonfigurasi dengan sejumlah opsi untuk memudahkan pemasangan.
T. Apakah Cat memiliki banyak pengalaman terkait pembangkit daya listrik?
J. Cat memiliki lebih dari 80 tahun pengalaman terkait sumber daya portabel dan di lokasi kerja, serta telah mengirimkan jutaan generator kepada pelanggan di seluruh dunia.
T. Apakah Cat menawarkan generator yang mendukung sasaran Keberlanjutan saya?
J. Cat menawarkan generator yang dapat dijalankan dengan sejumlah bahan bakar terbarukan, termasuk HVO, biodiesel, gas timbunan sampah, gas limbah, dan lainnya.
T. Apakah generator ini akan dapat memberikan daya darurat saat musim panas yang hangat?
J. Sebagian besar generator Seri Cat 3500 dapat beroperasi dalam temperatur ambien hingga 50 °C (122 °F), sehingga mampu memberikan daya saat dibutuhkan.